uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Unica for Russia

Unique ref.: SE_RU_New_Unica_WD
Produttore: Schneider Electric
Famiglia prodotto: BUILDING SYSTEMS
Gruppo prodotto: Wiring devices
Data di pubblicazione: 2019-02-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


Materiale principale: Plastic
Materiale secondario: Metal
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Impianti elettrici - Prese e spine
Uniclass 2015 Codice: Pr_65_72
Uniclass 2015 Descrizione: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Codice: 26-27-64
NBS Reference Descrizione: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
Numero OmniClass: 23-35 37 29
Titolo OmniClass: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Questo prodotto è disponibile in:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nome Valore
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Термопластик АБС/Металл

BIMobject®