Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

W59 - Wiring devices

Unique ref.: SE_W59
Produttore: Schneider Electric
Famiglia prodotto: BUILDING SYSTEMS
Gruppo prodotto: Wiring devices
Data di pubblicazione: 2018-12-13
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Download (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Materiale principale: ABS
Materiale secondario: Metal
Progettato in: Russia
Prodotto in: Russia

Categoria BIMobject: Impianti elettrici - Prese e spine
Classificazione IFC: Electrical Element
Nome UNSPSC: Electrical fittings
Codice UNSPSC: 39121311
Uniclass 1.4 Codice: JV90
Uniclass 1.4 Descrizione: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Codice: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_70
Uniclass 2015 Descrizione: Electrical systems
NBS Reference Codice: 70-95-20
NBS Reference Descrizione: Domestic Electrical Systems
Numero OmniClass: 23-35 00 00
Titolo OmniClass: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Questo prodotto è disponibile in:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nome Valore
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material ABS / metal

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved