uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Door ADS 50.NI, Inward opening

Unique ref.: schueco_ads_50_ni_inward_opening
Produttore: Schüco
Famiglia prodotto: Doors (ADS / AD)
Gruppo prodotto: Inward Opening
Profondità (mm): 50
Data di pubblicazione: 2019-05-27
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)

Inward opening aluminium door system with a basic depth of 50 mm

  • Non-insulated door series for interiors with narrow face widths
  • Comprehensive profile range with mullion profiles up to 250 mm face width
  • Smooth single-chamber profiles for simple, robust connections
  • Use of crimped and nailed corner cleats
  • Glass thicknesses of 4 mm - 40 mm can be used
  • Burglar resistance up to WK2 in accordance with DIN V ENV 1627
  •  Anti-finger trap door design possible
  • Tested up to a light door clearance height of 3000 mm
  • Compatible with the Schüco ASS 50 FD.NI series

Schüco ADS 50.NI, non-insulated aluminium door and partition wall system 
With 50 mm basic depth.

Design features:
The construction is flush-fitted on the inside and outside.
The system must be fitted with square glazing beads.
The sill is sealed by a gasket that falls into place automatically when the door is closed. Depending on requirements, a threshold profile and a gasket with lips can also be used.

Profile basic depths:
Outer frame, transom, mullion,
leaf frame and sill 50 mm

Profile face widths:
Outer frame, side / top                 66 mm
Outer frame, bottom                   120 mm
Mullion                                          88 mm
Transom                                        88 mm
Leaf frame (door)                          92 mm
Sill                                                112 mm
Meeting stile profile (inside view)   39 mm


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_30_20_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doorset systems
NBS Reference Codice: 25-30-20-20
NBS Reference Descrizione: Doorset Systems
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Door sets

Nome Valore
Door Frame Material Aluminium
Frame Material Aluminium
System Depth 50 mm

BIMobject®