uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ADS 60 CH

Unique ref.: schueco_ads_60_ch
Produttore: Schüco
Famiglia prodotto: Portes
Gruppo prodotto: Portes
Profondità (mm): 60
Data di pubblicazione: 2015-10-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
This product is available in France only !
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions: L = 1400 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorset Systems
NBS Reference Codice: 25-30-20
NBS Reference Descrizione: Door, Shutter And Hatch Systems
COBIe Type Category: Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject®