Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
schueco/products/6bf07037-60ab-47f1-ba6a-dcb6de282a89
Home
Categorie
Finestre
Double Hung Windows
Schüco Window AWS 75.SI+
Disponibile in Stati Uniti
Schüco
Follow
Archiviato
Schüco Window AWS 75.SI+
Highly thermally insulated aluminium window system
Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
Flexible level of insulation due to different design options
Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Download non disponibile (file archiviati)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Schueco_AWS_75_si_plus
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-06-18
Numero di versione
2
Profondità (mm)
75
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.schueco.com/web2/de-en/architects/products/windows/aluminium/schueco_aws_75_si_plus/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Finestre - Double Hung Windows
Classificazione IFC
Finestra
Nome UNSPSC
Aluminum profiles
Codice UNSPSC
30102306
ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategory
Windows
Prodotti simili
Aluprof
MB-86US ST Fixed Window with invisible window sash
Download
Marvin
Essential Double Hung Window
4.0
(
10
)
Download
Aluprof
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
4.7
(
20
)
Download
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Traditional Double-Hung Window
4.0
(
6
)
Download
Aluprof
MB-86US SI Fixed Window with invisible window sash
Download
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-Resistant Double Hung Replacement Window
Download