Pubblica i tuoi prodotti
Tavolo per riunioni, seminari e conferenze Mastermind flow
Tavolo per riunioni, seminari e conferenze Mastermind flow
Tavolo per riunioni, seminari e conferenze Mastermind flow
Tavolo per riunioni, seminari e conferenze Mastermind flow
Tavolo per riunioni, seminari e conferenze Mastermind flow
    sedus

    Tavolo per riunioni, seminari e conferenze Mastermind flow

    Con mastermind, Sedus ha sviluppato un intelligente sistema di tavoli che si pone all’opposto di qualsiasi soluzione preconfezionata. È infatti adattabile ad ambienti di qualsiasi dimensione e forma, consentendo infinite possibilità di personalizzazione. A questo si aggiungono gli elevati standard qualitativi: la produzione è realizzata esclusivamente con materiali selezionati e molte fasi lavorative prevedono lavorazioni manuali. mastermind è la scelta perfetta per te, in linea con il tuo stile ed esigenze, per riunioni, conferenze o in ambienti lavorativi informali.

    Voce di capitolato

    • Descrizione

      • Composizione modulare composta da elementi iniziali, intermedi e terminali.
      • Configurazioni disponibili in diverse dimensioni. Indicato per accogliere fino a dodici persone.

      Telaio del piano

      • § Struttura facile da montare composta da traverse, elementi di collegamento, gambe coniche in tubolare d‘acciaio o legno
      • § Piedini in plastica, campo di regolazione ca. 20 mm
      • § Altezza 730 mm

      Strutture

      • § Traverse ed elementi di raccordo anodizzati in argento
      • § Elementi di raccordo dotati di un rivestimento antimpronta

      Gambe

      • § Aa scelta cromate, verniciate a polvere colore nero, alluminio chiaro, bianco o in faggio naturale e rovere naturale

      Piani dei tavoli – Misure

      Composizione con due piani- composta da un elemento iniziale e uno terminale

      Larghezza: 2900 mm

      Profondità: 1550 mm

      Composizione con tre piani - composta da un elemento iniziale, uno intermedio e uno terminale

      Larghezza: 4000 mm

      Profondità: 2000 mm

      Composizione con quattro piani - composta da un elemento iniziale, due intermedi e uno terminale

      Larghezza: 5300 mm Larghezza: 4800 mm

      Profondità: 2200 mm Profondità: 2300 mm

      Linea dell’impiallacciatura/Andamento del motivo

      • Linea dell'impiallacciatura trasversale

      Standard qualitativi

      • § Made in Germany
      • Privo di sostanza nocive come da certificato TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • § Materiali di qualità
      • § 5 anni di garanzia come indicato a listino prezzi
      • Produzione secondo norma DIN ISO 9001 Gestione della qualità

      Ecologia

      • § 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
      • § Prodotti orientati all’utilizzatore grazie alla facile sostituzione dei
        componenti
      • GREENGUARD certified
      • § Global Reporting Initiative (rapporto di sostenibilità secondo i criteri GRI)
      • § Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
      • § Produzione secondo DIN ISO 50001 Gestione dell'energia
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobig-office-table-mastermind
    • Famiglia di prodottoMastermind table
    • Gruppo di famigliaMeeting tables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1048
    • Larghezza (mm)2899
    • Profondità (mm)1547
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa