Pubblica i tuoi prodotti
Sedia da lavoro ergonomica Black Dot
Sedia da lavoro ergonomica Black Dot
Sedia da lavoro ergonomica Black Dot
Sedia da lavoro ergonomica Black Dot
Sedia da lavoro ergonomica Black Dot
Sedia da lavoro ergonomica Black Dot
    sedus

    Sedia da lavoro ergonomica Black Dot

    Il punto sulla seduta dinamica: Sedus black dot è sinonimo di qualità durevole e perfezione del design, e dispone di numerose varianti. Restare seduti a lungo immobili stressa il fisico e riduce l’efficienza intellettuale. La flessibilità della dorsocinetica di Sedus consente alla persona di muoversi restando seduta, in modo perfettamente equilibrato. I dischi intervertebrali ne traggono giovamento, la muscolatura nucale e dorsale si rilassa e la mente è più libera di pensare.
    Voce di capitolato
    • Meccanismo simile con regolazione della forza della molla
      per una seduta dinamica

         
      • Curva di forza      bilanciata grazie al concetto di molla coordinata
      •  
      • Sedile      e schienale si muovono completamente in sincronia con il corpo
      •  
      • L'adattamento      ai diversi pesi dell'utente è reso possibile dalla regolazione individuale      della forza della molla (da 450 a 1200 N e da 550 a 1500 N [10 N = 1 kg]      forza di pressione)
      •  
      • Consigliato per pesi utente fino a: 130 kg
      •  
      • Inclinazione      dello schienale fino a 32°, bloccabile in molte posizioni (11      posizioni diverse)
      •  
      • Supporto      permanente per la schiena grazie a molle meccaniche anche quando il corpo      è molto inclinato all'indietro
      •  
      • Regolazione      opzionale della superficie di seduta in tre diverse posizioni (0°; 2°;      4°), per una minore pressione sulla parte superiore delle cosce senza che      la persona scivoli fuori dall'incavo del sedile
      •  
      • Rapporto      di sincronismo sedile/schienale ca. 1:2,7

      “Dorsocinetico” brevettato nello schienale

         
      • Per      una libertà di movimento notevolmente maggiore, il supporto dello      schienale e lo schienale sono collegati tra loro da una      caratteristica dorsocinetica articolata.
      •  
      • Grazie      alla caratteristica dorsocinetica articolata, lo schienale possiede un      ulteriore grado di libertà di 15° per i movimenti all'indietro e 8° per      i movimenti laterali della parte superiore del corpo.
             
             

      Regolazione dell'altezza del sedile

         
      • Meccanismo      Sedo-lift III: Sospensione completa del peso corporeo anche nella      posizione di seduta più bassa grazie al bloccaggio pneumatico, praticamente      senza usura, nessuna sostituzione della molla a gas o guasto. Il      meccanismo brevettato è garantito per 30 anni.
             - i.c.w. base in alluminio, regolazione in altezza 420 – 530 mm
             - i.c.w. base in plastica, regolazione in altezza 420 – 530 mm
      •  
      • Molla      a gas opzionale per regolazione in altezza continua 400 - 530 mm
      •  
      • Molla a gas opzionale per controtelaio con anello      poggiapiedi.

      Sedile / sedile scorrevole

         
      • Superficie      di seduta di forma anatomica con:
      •  
           
        1. Supporto       pelvico
        2.  
        3. Incavo       di seduta
        4.  
        5. Bordo       arrotondato sul davanti del sedile
        6.  
        7. Spessore       dell'imbottitura: 50 mm al centro e 50 mm sul bordo anteriore       del sedile
        8.  
        9. Schiuma       sagomata (schiuma di poliuretano)
        10.  
        11. Dimensioni       del sedile
                Sedile normale/sedile scorrevole: 470 mm (L) x 400 mm (P)
                Profondità del sedile scorrevole variabile tra 415 mm e          485 mm
        12.  
        13. L'inclinazione       del sedile può essere regolata opzionalmente fino a 4 gradi (3       diverse posizioni da 0 a 4 gradi di inclinazione in avanti)
        14.  

      Schienale

         
      • Dimensioni      dello schienale
             bd-100:         Altezza 520 mm x Larghezza      470 mm
             bd-102:          Altezza 590 mm x      Larghezza 470 mm
             bd-103:          Altezza 620 mm x      Larghezza 470 mm
      •  
      • Supporto      lombare regolabile in altezza di 80 mm
             Gamma di supporto lombare: da 200 a 290 mm

      Supporto per il collo (bd-103)

         
      • Opzionale      per le versioni con schienale alto: supporto per il collo con      regolazione in altezza e inclinazione, per le versioni in tessuto in vinile      nero; per le versioni in pelle, supporto per il collo nella pelle      selezionata
      •  
      • Gamma      di regolazione:             80 mm
      •  
      • Inclinazione      in avanti:         25°

      Braccioli regolabili in altezza (standard)

         
      • Regolazione      in altezza:            200 - 300 mm
      •  
      • Larghezza      libera: (regolabile)   490 - 520 mm

      Braccioli 4D, opzionali (Codice 3414 e 3484)

      • Braccioli 4D opzionali in plastica, disponibili in nero (RAL 9011) o grigio chiaro (RAL 7035) o in nero con supporti per braccioli lucidati. Cuscinetti per braccioli con superficie soft-touch in materiale PUR, sempre in nero.
        Distanza minima tra schienale e bordo anteriore del bracciolo 300 mm
        Lunghezza dei cuscinetti:                  225 mm 
        Larghezza dei cuscinetti:                  90 mm
        Gamme di regol
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoblack-dot-chair
    • Famiglia di prodottoBlack dot
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa