Pubblica i tuoi prodotti
La seduta compatta per uffici accoglienti on spot cosy
La seduta compatta per uffici accoglienti on spot cosy
La seduta compatta per uffici accoglienti on spot cosy
La seduta compatta per uffici accoglienti on spot cosy
La seduta compatta per uffici accoglienti on spot cosy
    sedus

    La seduta compatta per uffici accoglienti on spot cosy

    Gli ambienti di lavoro moderni sono molto variegati. Non si limitano a soddisfare gli aspetti puramente funzionali ma, allo stesso tempo, tengono conto delle esigenze dei collaboratori. In questi spazi, oltre alle classiche scrivanie si inseriscono punti d’incontro per scambi informali, ampie postazioni per il lavoro in team, zone centrali dall’utilizzo flessibile e aree lounge.

    Il futuro si annuncia accogliente e confortevole... proprio come on spot cosy. Lontana dalle soluzioni standard, la seduta con scocca interamente imbottita si presenta come l’alternativa ottimale per conversare e interagire e, grazie al suo design sottile e alle dimensioni compatte, si abbina anche ai tavoli per riunioni.

    Voce di capitolato
    • Ambiti d'impiego

      Seduta a scocca interamente imbottita per zone temporanee, adatte alla collaborazione e alle riunioni in un ambiente ufficio.

      Scocca del sedile

      Scocca monoblocco in PP-GF con materiale riciclato, rivestita con schiuma morbida PUR.Altezza sedile 440 mm.

      Spessore imbottitura nella zona lombare: 35 mm

      Base a razze

      Struttura sottile a slitta in acciaio (diametro 11 mm)

      Piedini ibridi

      Piedini autofrenanti a seconda del carico: ridotta resistenza all'attrito in assenza di carico. Funzione antiscivolo automatica in presenza di carico per stabilizzare la struttura.

      Peso

      8,6 kg

      Peso massimo dell'utilizzatore

      110 kg

      Colori e materiali

      § Base: Struttura in acciaio verniciata a polvere in 2 colori (nero; bianco puro) o cromato

      • Scocca del sedile: oltre 100 tessuti
      • Imbottitura del sedile: oltre 100 tessuti

      Standard qualitativi

      • Marchio GS di TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139
      • Privo di sostanza nocive come da certificato TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Made in Germany
      • Materiali di qualità
      • 5 anni di garanzia come indicato a listino prezzi
      • Produzione secondo DIN ISO 9001

      Ecologia

      • Tessuti di rivestimento: Öko-Tex Standard 100
      • 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
      • Manutenzione senza problemi grazie alla facile sostituzione dei componenti
      • GREENGUARD certified
      • Scheda informativa bilancio ecologico
      • Global Reporting Initiative (rapporto di sostenibilità secondo i criteri GRI)
      • Produzione secondo standard EMAS III per la gestione ambientale
      • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicochair-home-office-on-spot-cozy
    • Famiglia di prodottoClub chair for home & office
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)767
    • Larghezza (mm)648
    • Profondità (mm)626
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa