Pubblica i tuoi prodotti
Accogliente poltrona lounge per l’ufficio e la casa se:lounge
Accogliente poltrona lounge per l’ufficio e la casa se:lounge
Accogliente poltrona lounge per l’ufficio e la casa se:lounge
Accogliente poltrona lounge per l’ufficio e la casa se:lounge
Accogliente poltrona lounge per l’ufficio e la casa se:lounge
    sedus

    Accogliente poltrona lounge per l’ufficio e la casa se:lounge

    Arrivare, sedersi, sentirsi bene: quando l’ambiente è giusto, tutto sembra più facile. Ma a volte una seduta può avere anche qualcosa in più: una scocca ampia e ben sagomata, un’imbottitura morbida e un design attento alle tendenze oltre che al comfort. Come piccola oasi in cui ritirarsi in tranquillità o seduta accogliente nell’area reception, se:lounge convince per la sua versatilità e robustezza.

    Voce di capitolato
    • Poltrona lounge di utilizzo versatile con scocca del sedile in un unico pezzo, di forma ergonomica, in feltro PET e ampia imbottitura comfort che si estende in modo continuo su sedile, schienale e braccioli.

      Ambiti di impiego

      • Zone intermedie
      • Aree attesa e zone relax
      • Uffici (executive)
      • Ambienti per meeting informali, come zone di collaborazione e di incontro, aree relax
      • Lobby e aree reception

      Scocca del sedile

      Scocca del sedile in un unico pezzo in "feltro PET" con braccioli arrotondati dalla forma alare e orecchie schermanti, sedile ergonomico e schienale sagomato.

      Con inclinazione di circa 8,5° per una posizione di seduta leggermente sostenuta che combina una postura attiva e rilassata, da impiegare in abbinamento alla tavoletta di scrittura ribaltabile.

      • Scocca nei colori: antracite e grigio chiaro
      • Larghezza del sedile: 540 mm
      • Profondità del sedile: 480 mm
      • Altezza sedile: 355 mm
      • Altezza dello schienale sopra il sedile: 760 mm
      • Altezza dei braccioli dal sedile: 185 mm

      Seduta imbottita

      Seduta imbottita a tutta superficie con schienale alto e braccioli arrotondati dalla forma alare su entrambi i lati. Imbottitura in espanso cucita con tessuto non tessuto imbottito e bordo anteriore leggermente spiovente lungo tutto il perimetro.

      Spessore imbottitura schienale: 16 mm

      Spessore imbottitura sedile: 48 mm

      Spessore imbottitura braccioli in forma alare: 16 mm

      Possibile rivestimento diverso per le singole imbottiture (schienale, seduta e braccioli).

      Cartuccia a gas

      Scocca del sedile girevole.

      Struttura

      Base in alluminio a 4 razze.

      Colonna e base verniciate a polvere nei colori nero, bianco puro, grigio fiordo, beige sabbia, rosso cayenne oppure colonna cromata e base lucidata.

      Piedini

      Piedini universali ibridi in TPU adatti a pavimenti duri e morbidi. Sempre in grigio basalto.

      Su richiesta, piedini in feltro per pavimenti duri.

      Peso

      19,5 kg

      Peso dell'utilizzatore

      140 kg

      Accessoires

      • § Versione ignifuga EN 1021, parte 1&2 (Codice 6004) – in connessione con i tessuti di rivestimento Step o Fame.
      • Versione ignifuga UK FFSR (Codice 6024) – in connessione con il tessuto di rivestimento Fame.
      • Versione ignifuga UNI CLASS 1.IM. (Codice 6044) – in connessione con il tessuto di rivestimento Step.
      • Tavoletta di scrittura ribaltabile

      Ampio ripiano girevole (48 x 35 cm).

      Tavoletta di scrittura ribaltabile con piano in CDF nero e braccio orientabile cromato lucido o verniciato a polvere nei colori nero, bianco puro, verde fiordo, beige sabbia e rosso cayenna.

      Possibilità di predisporre la poltrona per montaggio successivo di una tavoletta di scrittura.

      • Ottoman

      Ottoman con base in alluminio a 4 razze. Colonna e base verniciate a polvere disponibili in nero, bianco puro, verde fiordo, beige sabbia, rosso cayenna oppure colonna cromata e base lucidata.

      • § Imbottitura in schiuma PUR. dimensioni: 565 x 565 mm, Spessore del rivestimento: 80 mm, Inclinazione del sedile: circa 8,6°,
      • § Dimensioni complessive: 575 x 575 x 380 mm
      • § Rivestimento possibile in tutti i tessuti della collezione Sedus, incluse similpelle e pelle.

      Standard qualitativi

      • Marchio GS di TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139 L1
      • GREENGUARD certified
      • Produzione secondo norma DIN ISO 9001 per la gestione della qualità
      • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
      • Produzione secondo standard EMAS III per la gestione ambientale
      • Materiali di qualità
      • 5 anni di garanzia

      Ecologia

      • 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
      • Scheda informativa bilancio ecologico
      • Tessuti di rivestimento: Öko-Tex Standard 100
      • Feltro PET: Öko-Tex Standard 100
      • Manutenzione senza problemi grazie alla facile sostituzione dei componenti
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicochair-se-lounge
    • Famiglia di prodottoCosy Lounge chair
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1117
    • Larghezza (mm)694
    • Profondità (mm)867
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa