Pubblica i tuoi prodotti
Comoda poltrona lounge dal look accogliente se:lounge light
Comoda poltrona lounge dal look accogliente se:lounge light
Comoda poltrona lounge dal look accogliente se:lounge light
Comoda poltrona lounge dal look accogliente se:lounge light
Comoda poltrona lounge dal look accogliente se:lounge light
    sedus

    Comoda poltrona lounge dal look accogliente se:lounge light

    Il cosiddetto New Work e i numerosi tool mobili e digitali apportano molti vantaggi: i collaboratori possono muoversi con maggiore indipendenza e scegliere il luogo di lavoro in modo flessibile. Nell’ufficio condiviso o a casa, in uno spazio di co-working o una caffetteria, le possibilità sono molte. Ma una cosa non cambia: il desiderio di lavorare in un luogo in cui sentirsi bene. Quando gli ambienti di lavoro diventano zone di benessere, entra in scena se:lounge light. La poltrona lounge unisce design e comfort, creando un’atmosfera intima e rilassante fin dal primo istante.

    Voce di capitolato
    • Una poltrona lounge compatta con scocca monopezzo feltro PET e un comodo sedile imbottito che invita a sostare. Le diverse strutture, ciascuna con due altezze e angoli di seduta adattati, conferiscono alla poltroncina un utilizzo versatile.

      Ambiti di impiego

      • Zona intermedia
      • Work café, mensa e caffetteria
      • Ambienti per meeting informali, zone di collaborazione e di incontro
      • Sale attesa, aree pausa e relax
      • Sala conferenze e meeting
      • Lobby e reception

      Scocca del sedile

      Scocca del sedile in "feltro PET" con braccioli arrotondati dalla forma alare disponibili su richiesta. Incavo del sedile ergonomico e curvatura ad altezza lombare integrata.

      • Scocca nei colori: antracite e grigio chiaro
      • Altezza dello schienale misurata a sedile occupato: : 370 mm
      • Larghezza dello schienale: 440 mm
      • Angolo di apertura: 100°
      • Altezza dei braccioli dal sedile: 250 mm
      • Larghezza dei braccioli in forma alare: 60 mm
      • Larghezza del sedile: 475 mm
      • Profondità del sedile: 480 mm

      Varianti di modello disponibili in altezza lounge e al tavolo, con angolo di seduta adattato:

      Altezza lounge: per una postura seduta rilassata.

      • Angolo di seduta:
        • Struttura a slitta / in legno / con base in alluminio a 4 razze: 12°
      • Altezza del sedile:
        • Struttura a slitta: 360 mm
        • Struttura in legno / base in alluminio a 4 razze: 370 mm

      Altezza al tavolo: per una seduta leggermente sostenuta che combina una postura attiva e rilassata.

      • Angolo di seduta:
        • Struttura a slitta: 8,5°
        • Struttura in legno / base in alluminio a 4 razze: 6°
      • Altezza del sedile:
        • Struttura a slitta: 440 mm
        • Struttura in legno / base in alluminio a 4 razze: 430 mm

      Sedile imbottito

      Sedile imbottito a scelta con imbottitura dello schienale. Scelta disponibile tra diversi tessuti di rivestimento, similpelle e pelle. Sono possibili rivestimenti diversi per sedile e schienale.

      • Spessore imbottitura schienale: 18 mm
      • Spessore imbottitura sedile: 70 mm

      Struttura

      Struttura disponibile in altezza lounge (400 mm) o altezza al tavolo (440 mm).

      Struttura a slitta (lg-242):

      • Struttura in tubolare metallico curvato verniciato a polvere nei colori nero, bianco puro, verde fiordo, beige sabbia, rosso cayenne o cromato

      Base in alluminio a 4 razze (lg-251):

      • Scocca del sedile girevole
      • Colonna e base verniciate a polvere nei colori nero, bianco puro, verde fiordo, beige sabbia, rosso cayenne o colonna cromata e base lucida

      Struttura in legno a 4 gambe (lg-227):

      • Faggio naturale, faggio nero, rovere naturale

      Piedini

      • Struttura a slitta (lg-242):

      Piedini ibridi: Piedini autofrenanti a seconda del carico: ridotta resistenza all'attrito in assenza di carico. Funzione antiscivolo automatica in presenza di carico per stabilizzare la struttura.

      • Base in alluminio a 4 razze (lg-251) /Struttura in legno a 4 gambe (lg-227):
        • Piedini in plastica per pavimenti morbidi
        • Piedini in feltro per pavimenti duri

      Peso

      • Struttura a slitta (lg-242): 9,2 kg
      • Base in alluminio a 4 razze (lg-251): 12,0 kg
      • Struttura in legno a 4 gambe (lg-227): 8,6 kg

      Peso dell'utilizzatore

      • Struttura a slitta (lg-242) / base in alluminio a 4 razze (lg-251): 130 kg
      • Struttura in legno a 4 gambe (lg-227): 110 kg

      Imballo

      Imballaggio sempre in cartone

      Accessori

      • Protezione antincendio EN 1021, parte 1&2 (codice 6004) – in abbinamento con i tessuti di rivestimento Step, Fame o One
      • Protezione antincendio UK FFSR, BS 5852, Crib 5 (codice 6024) – in abbinamento con il tessuto di rivestimento Fame
      • Versione ignifuga UNI CLASS 1.IM. (Codice 6044) – in abbinamento con i tessuti di rivestimento Step e One

      Standard qualitativi

      • 5 anni di garanzia
      • Materiali di qualità
      • Marchio GS di TÜV Rheinland LGA Products GmbH secondo DIN EN 16139 L1/DIN 4573 (in elaborazione)

      Ecologia

      • 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
      • Tessuti di rivestimento: Öko-Tex Standard 100
      • Feltro PET: Öko-Tex Standard 100
      • Smontaggio facile
      • Scheda informativa bilancio ecologico
      • GREENGUARD certified (in elaborazione)
      • Privo di sostanze nocive secondo TÜV Rheinland (in elaborazione)
      • Produzione secondo norma DIN ISO 9001 per la gestione della qualità
      • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
      • Manutenzione senza problemi grazie alla facile sostituzione dei componenti
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicochair-se-lounge-light
    • Famiglia di prodottoCosy Lounge chair
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)747
    • Larghezza (mm)738
    • Profondità (mm)680
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa