Pubblica i tuoi prodotti
Tavolo per riunioni, seminari e conferenze mastermind fold
Tavolo per riunioni, seminari e conferenze mastermind fold
Tavolo per riunioni, seminari e conferenze mastermind fold
Tavolo per riunioni, seminari e conferenze mastermind fold
Tavolo per riunioni, seminari e conferenze mastermind fold
    sedus

    Tavolo per riunioni, seminari e conferenze mastermind fold

    La soluzione intelligente e flessibile per ambienti multifunzionali ha un nome: Sedus mastermind fold, un tavolo per conferenze dallo stile rappresentativo e di elevate qualità estetiche che offre spazio fino a un massimo di otto persone e si richiude quando non serve.

    Voce di capitolato
    • Collezione

      • Tavolo singolo pieghevole e mobile per otto persone rettangolare e a forma di barca


      Telaio del piano

      La struttura deve consentire una chiusura del tavolo intuitiva e facilmente azionabile. A tal scopo occorre prevedere un meccanismo che consenta lo scorrimento sincronizzato delle due metà tavolo da piegare mediante ruote dentate.

      Durante la chiusura del tavolo, il sollevamento dei piani del tavolo deve essere supportato in modo meccanico. A tal scopo occorre prevedere preferibilmente delle cartucce a gas.

      Onde evitare l'apertura involontaria del tavolo, la cinematica del meccanismo di chiusura deve essere concepita in modo tale che per l'apertura occorra aver ragione di una resistenza nettamente percepibile.

      In posizione aperta il tavolo deve essere bloccato automaticamente in precedenza (sistema Securelock), onde evitare la chiusura involontaria in caso di carico sui piani del tavolo (ad es. persone sedute sul tavolo).

      Le leve di blocco devono garantire la posizione dei due piani del tavolo allo stesso livello in modo duraturo. Il comando è possibile dai due lati, tuttavia deve essere sufficiente bloccare un solo lato.

      I due piani del tavolo devono essere stabilizzati contro la torsione sul lato lungo mediante traverse in alluminio, sul lato frontale interno mediante vaschette in alluminio. Le traverse in alluminio devono essere posizionate a una distanza di almeno 60 cm, onde assicurare l'installazione di prese da incasso.

      Le quattro gambe del tavolo a tubolare devono scorrere per mezzo di due tiranti a tubolare che corrono in diagonale.

      Tutte le gambe del tavolo devono essere dotate di rotelle bloccabili con un diametro di 100 mm.

      Il tavolo deve essere consegnato completamente montato.

        Substrato

        L'impiego di pannelli in truciolato di particelle fini a tre strati di 25 mm di spessore deve essere conforme al substrato secondo norma EN-312-2003.

        Solitamente sono da utilizzarsi esclusivamente truciolati di particelle fini a tre strati della categoria di qualità E1.

        Piani dei tavoli

        I piani dei tavoli vanno consegnati nelle seguenti versioni:

        • Rivestimento in resina melaminica con superficie tinta unita o con diversi motivi tipo legno (superficie secondo norma EN-14322), con bordi laser PP su tutti i lati e profilo di finitura integrato in elastomero nero

          La solidità alla luce deve corrispondere all'indice minimo 6 della scala lana.
        • Superficie in legno naturale, con impiallacciature di qualità, bordi laterali di 3 mm impiallacciati e profilo di finitura integrato in elastomero nero
        • Linoleum (colore nero L20, sabbia L22) con bordo il legno naturale hickory naturale (Q10), a scelta altri bordi impiallacciati conformemente all'assortimento di impiallacciature Sedus.
        • HPL superfici soft touch: La superficie opaca soft touch è un laminato a base di resine termoindurenti. Lo strato superiore in carta viene verniciato con un processo a parte e poi trattato con fascio elettronico. Il risultato è una superficie calda e vellutata al tatto con proprietà antimpronta, caratterizzata da un‘elevata resistenza all‘abrasione, agli urti e ai graffi.

        Qualità ed ecologia

        La serie tavoli deve essere concepita nel rispetto dei seguenti criteri:

        • Privo di sostanza nocive come da certificato TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • Marchio GS da DGUV Test

        Rapporto ufficiale DIN 147 - Requisiti e verifiche di mobili da uffici

        DIN EN-527-1/2/3 - Tavoli da ufficio e da lavoro

        • DIN 16555 - Postazione di lavoro in ufficio – Superfici per luoghi di incontro in edifici per uffici e l’amministrazione

        DIN 15906 - Sale riunioni

        • EK 5/AK 3 (PG-ST) - Principi per la verifica e la certificazione della sicurezza e l’ergonomia dei tavoli da lavoro leggio/scrivania
        • EK 5/AK 3 (PG-RO) - Principi per la verifica e la certificazione della sicurezza e l’ergonomia dei mobili da ufficio su rotelle (fatta eccezione per le sedie da ufficio)
          • Privo di sostanza nocive come da certificato TÜV Rheinland LGA Products GmbH
          • GREENGUARD
          • Prove su idrocarburi policiclici aromatici

          I processi di fabbricazione dei prodotti devono essere certificati secondo le seguenti norme:

          • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
          • Produzione secondo norma DIN ISO 9001
        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicofold-meeting-table-mastermind
        • Famiglia di prodottoMastermind table
        • Gruppo di famigliaMeeting tables
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2024-10-17
        • Numero di versione1
        • Altezza (mm)730
        • Larghezza (mm)2804
        • Profondità (mm)1204
        Relativo a
        • Prodotto inGermania
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
        • Clasificazione IFCMobilia
        • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
        • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
        • Numero OmniClass23-21 13 00
        • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

        Disponibilità Regionale

        Europa Asia Africa