Pubblica i tuoi prodotti
Seduta a quattro gambe per gli ambienti di lavoro e le aree relax se:mood
Seduta a quattro gambe per gli ambienti di lavoro e le aree relax se:mood
Seduta a quattro gambe per gli ambienti di lavoro e le aree relax se:mood
Seduta a quattro gambe per gli ambienti di lavoro e le aree relax se:mood
Seduta a quattro gambe per gli ambienti di lavoro e le aree relax se:mood
    sedus

    Seduta a quattro gambe per gli ambienti di lavoro e le aree relax se:mood

    Lavorare e fare pausa insieme

    I concetti moderni che interessano l’ufficio, le postazioni lavorative e gli ambienti in cui le persone collaborano in modo creativo richiedono precisi requisiti in termini di allestimento. Gli arredi devono essere ben armonizzati tra loro e al tempo stesso trasformabili, avvalendosi di prodotti che creino un’atmosfera di benessere senza imporsi. se:mood rende tutto questo possibile, in modo incredibilmente nuovo, stimolante e versatile.

    Con il suo design essenziale, se:mood è perfetta per qualsiasi ambiente in cui sia necessario inserire una seduta agile. Per una breve conversazione nella sala d’attesa, una piccola pausa in caffetteria o una lettura concentrata in biblioteca: qualunque sia l’utilizzo, questa seduta intelligente è sempre un partner elegante.

    Voce di capitolato
    • Seduta versatile a quattro gambe con monoscocca ergonomica in polipropilene o in feltro PET e innovativo concetto cinematico per attivare il movimento dello schienale.

      Ambiti di impiego

      • Sale per riunioni e progetti
      • Corsi di formazione
      • Zone di collaborazione e di incontro come mense, aree relax, caffè
      • Uso temporaneo per aree esterne coperte

      Scocca del sedile

      Monoscocca ergonomica con curvatura ad altezza lombare, schienale sagomato, gradevole sedile anatomico e bordo anteriore leggermente arrotondato lungo tutto il perimetro.

      Scocca nelle due varianti "plastica" e "feltro PET"

      • Plastica:

      Scocca nei colori: nero, grigio chiaro, grigio basalto, rosa antico, grigio fiordo

      • Feltro PET:

      Scocca nei colori: antracite e grigio chiaro

      • Larghezza del sedile: 410 mm
      • Profondità del sedile: 460 mm
      • Altezza sedile: 440 mm
      • Altezza dello schienale sopra il sedile: 360 mm

      Cuscino

      Su richiesta, cuscino spesso circa 16 mm, con imbottitura in espanso circa 10 mm, cucito con 2 strati di circa 3 mm di spessore in vero feltro di lana, dotato di rivestimento antiscivolo sul lato inferiore.

      • Colori: grigio o grafite, lato inferiore sempre antracite.
      • Misura: 395 mm x 370 mm

      Struttura

      I braccioli sono collegati tra loro come parte integrante della struttura arcuata e sostengono una scocca che appare come "sospesa" nella zona di seduta.

      • Colori: nero, grigio basalto e grigio chiaro

      Piedini

      • Dotato di piedini universali.
      • Colore: sempre grigio basalto

      Impilaggio

      Impilabile fino a max. 5 pezzi:

      • Profondità impilaggio: 630 mm
      • Altezza impilaggio: 1200 mm

      Peso

      • Con scocca in plastica: 5,0 kg
      • Con scocca in feltro PET: 4,6 kg

      Peso dell'utilizzatore

      130 kg

      Standard qualitativi

      • Marchio GS di TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139 L1
      • GREENGUARD certified
      • Privo di sostanze nocive secondo TÜV Rheinland LGA Products GmbH (in corso)
      • Produzione secondo norma DIN ISO 9001 per la gestione della qualità
      • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
      • Produzione secondo standard EMAS III per la gestione ambientale
      • Materiali di qualità
      • 5 anni di garanzia conformemente al listino prezzi

      Ecologia

      • 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
      • Feltro PET: Öko-Tex Standard 100
      • Smontaggio facile
      • Scheda informativa bilancio ecologico
      • Manutenzione senza problemi grazie alla facile sostituzione
        dei componenti
      • Premiato con certificazione BLAUER ENGEL
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofour-legs-chair-se-mood
    • Famiglia di prodottoFour legs chair
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)802
    • Larghezza (mm)568
    • Profondità (mm)544
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa