Pubblica i tuoi prodotti
Tavolo da riunione e team Get Together
Tavolo da riunione e team Get Together
Tavolo da riunione e team Get Together
Tavolo da riunione e team Get Together
Tavolo da riunione e team Get Together
    sedus

    Tavolo da riunione e team Get Together

    Ampliamento del sistema bench multifunzionale. Sedus get togetherè uno dei bench più utilizzati. A giusto titolo, perché get togetheroffre una grande flessibilità ed è adatto sia per postazioni di lavoro fisse che touch-down. La vasta gamma di accessori e dotazioni è stata ampliata con l'inserimento di strutture in legno di alta qualità per le basi, consentendo di realizzare con get together anche allestimenti particolarmente accoglienti.
    Voce di capitolato
    • Famiglia di prodotti

         
      • Programma di panche doppie
      •  
      • Postazioni di lavoro/tavoli di team funzionali e attraenti
      •  
      • Utilizzo versatile
      •  
           
        • Come classica postazione di lavoro
        •  
        • Per lavori temporanei in team di progetto
        •  
        • Come tavolo riunioni
        •  
        • Per aree di hot-desking
        •  
         
      • Panche doppie con piani tavolo a una e due pezzi in vari livelli di configurazione

      Telaio

      Il cuore del concetto è il telaio facilmente assemblabile costituito da travi di supporto e telai delle gambe con supporti a cremagliera ed elementi delle gambe.

      Il sistema del telaio si distingue per il numero ridotto di componenti. A seconda delle versioni del piano del tavolo, vengono utilizzate 2, 3 o 5 travi di supporto longitudinali, che garantiscono un'elevata stabilità del tavolo.

      Il supporto a cremagliera dei telai delle gambe ha aperture per accogliere le travi di supporto parallele. Le travi di supporto vengono spinte nei supporti a cremagliera e bloccate con uno speciale rinforzo rapido. Questi supporti formano un'interfaccia semplice e stabile. Il rinforzo rapido consente un montaggio e smontaggio rapido e conveniente dei telai delle gambe. Il collegamento può essere annullato tutte le volte che lo si desidera.

      I piani del tavolo vengono quindi assemblati su questa struttura di base. Sotto i piani del tavolo si trovano delle clip che collegano i pannelli e il sistema di travi di supporto.

      Telai delle gambe

      Sono offerte due versioni di telaio delle gambe:

         
      • Telaio a A      – Regolabile in altezza tramite mandrino 720-760 mm
      •  
      • Telaio a 4 gambe      – Altezza fissa 740 mm

      Telaio a A

      Le gambe in alluminio pressofuso di alta qualità sono avvitate saldamente ai supporti a cremagliera in acciaio. Il telaio a A è arretrato dal bordo laterale del tavolo di circa 25 mm.

      Telaio a 4 gambe

      Il telaio a 4 gambe è un telaio continuo in acciaio. I profili rettangolari saldati a mitra sono caratterizzati da elevata stabilità e qualità senza saldature visibili. I telai delle gambe hanno piedini di regolazione per bilanciare pavimenti irregolari. I telai delle gambe terminano praticamente a filo con il piano del tavolo. Uno spazio visibile di 6 mm tra il piano del tavolo e il telaio della gamba conferisce al piano un carattere fluttuante.

      Forme del piano del tavolo

      Per il programma di postazioni di lavoro doppie sono disponibili i seguenti piani di lavoro a uno e due pezzi:

         
      • Profondità:      1200, 1400 e 1600 mm
      •  
      • Larghezze:      1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm

      I desktop sono disponibili come truciolato a tre strati da 19 mm con finitura in resina melaminica o impiallacciatura.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoget-together-team-table
    • Famiglia di prodottoGet Together
    • Gruppo di famigliaMeeting tables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa