Pubblica i tuoi prodotti
Il tavolo regolabile in altezza per il lavoro in team se:lab meet & stand
Il tavolo regolabile in altezza per il lavoro in team se:lab meet & stand
Il tavolo regolabile in altezza per il lavoro in team se:lab meet & stand
Il tavolo regolabile in altezza per il lavoro in team se:lab meet & stand
    sedus

    Il tavolo regolabile in altezza per il lavoro in team se:lab meet & stand

    Passare comodamente dalla posizione seduta a quella in piedi, anche durante riunioni o meeting. Questo è possibile grazie allo spazioso tavolo se:lab meet & stand con regolazione dell'altezza ad elettronomotore. A seconda delle dimensioni dell'ambiente e dell'allestimento, il piano può essere quadrato o rettangolare e anche con angoli arrotondati.

    Voce di capitolato
    • Collezione

      • Tavoli da lavoro
      • Tavoli per riunioni, seminari e conferenze

      I tavoli da lavoro singoli e per conferenze vanno dotati di una struttura semplice e leggera, versatile nell'uso.

      Sistema di strutture

      Il sistema deve basarsi su una struttura funzionale composta da due parti laterali fissate tramite una o due traverse longitudinali. Per assicurare una trasmissione ottimale della forza, le gambe devono essere unite saldamente alla struttura del tavolo mediante un sistema di fissaggio composto da 2 viti.

      Struttura e base

      La struttura della base deve essere realizzata con tubolari, che creino un'estetica leggera e sottile.

      I tavoli vanno dotati di piedini nella versione standard. Su richiesta sono disponibili rotelle in bianco puro o nero, due delle quali devono essere bloccabili, favorendo l'applicazione del concetto di postazioni di lavoro agili. Le rotelle devono avere un diametro di 65 mm. Impiegando le rotelle, l'altezza del tavolo non deve aumentare.

      La collezione di tavoli deve prevedere la seguente regolazione in altezza:

      • altezza fissa 740 mm

      (Sezione tubolare Ø 40 mm)

      Piani dei tavoli

      Come tavoli da lavoro devono essere disponibili i seguenti piani rettangolari:

      • Profondità: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
      • Larghezza: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

      Come tavoli per conferenze devono essere disponibili i seguenti piani rettangolari:

      • Profondità: 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm
      • Larghezza: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

      I piani dei tavoli devono avere angoli a 90° come dotazione di serie. Su richiesta vanno predisposti angoli arrotondati con raggio r=50.

      Substrato

      Per i piani di lavoro vanno proposti pannelli in truciolato a tre strati (19 mm) con rivestimento in resina melaminica o con impiallacciatura.

      Nei pannelli in truciolato di particelle fini a tre strati, il substrato deve essere conforme alla norma EN 312-2003.

      Per quanto riguarda le emissioni di formaldeide, i pannelli in truciolato rivestiti devono essere conformi alla norma E05 secondo il metodo EN 717-1.

      Caratteristiche dei modelli

      Tavoli da lavoro

      Di serie, i piani del tavolo devono essere saldamente collegati alla struttura tramite anelli di raccordo e su richiesta va predisposta una variante a clip.

      Tavoli per conferenza

      Il tavolo per conferenza deve essere disponibile con piano in diverse dimensioni Il sistema di strutture deve essere identico a quello dei tavoli da lavoro. L'elettrificazione opzionale, in caso di inserimento, deve essere disposta al centro del tavolo. Di serie, i piani del tavolo vanno collegati saldamente alla struttura tramite anelli di raccordo e su richiesta devono essere forniti con la variante a clip.

      Accessori abbinabili

      L’adattatore a morsetto deve consentire il fissaggio dei seguenti elementi:

      • Ponti multifunzione
      • Schermi protettivi da tavolo
      • Lampade da tavolo
      • Supporto monitor

      Porta CPU

      Il porta CPU va fissato tramite viti sotto il piano del tavolo. Il piano del supporto base deve avere una dimensione utile di 450 x 205 mm. Il carico massimo non deve superare i 10 kg.

      Supporto per computer portatile

      Per il programma di tavoli va predisposto anche un supporto per il computer portatile, con fissaggio sotto il piano del tavolo. Il piano del supporto base deve avere una dimensione utile di 350 x 330 mm con un carico massimo di 10 kg.

      Scomparto sospeso

      Va predisposto uno scomparto sospeso, che deve essere costituito da una struttura metallica, fissata sotto il piano del tavolo, e da un vassoio estensibile in feltro PET. Le dimensioni interne devono essere 349 x 225 mm e l'altezza 70 mm, in modo da disporre di spazio sufficiente per riporre gli oggetti di uso quotidiano come penne, blocchi note e smartphone. La struttura in metallo deve essere verniciata a polvere in 5 moderne tonalità di colore. La scocca in feltro va predisposta nei colori antracite e grigio chiaro. Su richiesta, lo scomparto sospeso deve essere disponibile anche con chiusura. Il carico massimo non deve superare i 10 kg.

        Imballo

        La consegna degli articoli in parte smontati deve consentire di ridurre il volume di trasporto.

        Qualità ed ecologia

        Il programma di tavoli deve essere progettato secondo le norme contemplate negli estratti a seconda della variante:

        • Sicurezza certificata in fase di elaborazione
          • Rapporto ufficiale DIN 147
          • DIN EN -527-1/2/3 tavoli da lavoro per ufficio (eccetto softtouch)
          • BGI 650
          • EK 5/AK3 (PfG-AF)
          • NEN 2449
          • Prove su idrocarburi policiclici aromatici per componenti rilevanti
          • DIN VBG+FAVW, BSO
        • Certificato PEFC per le componenti in legno
        • Certificato AGR
        • Greenguard

        I processi di fabbricazione dei prodotti devono essere certificati secondo:

        • DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
        • DIN ISO 9001 per la gestione della qualità
        • DIN ISO 50001 per la gestione dell’energia
        • DIN ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoheight-adjustable-team-desk-se-lab-meet-and-stand
      • Famiglia di prodottoWorkplace for regular change of posture
      • Gruppo di famigliaOffice table
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2024-10-17
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)740
      • Larghezza (mm)1600
      • Profondità (mm)1615
      Relativo a
      • Prodotto inGermania
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
      • Clasificazione IFCMobilia
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
      • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
      • Numero OmniClass23-21 13 00
      • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilità Regionale

      Europa Asia Africa