Pubblica i tuoi prodotti
Tavolo da riunione Mastermind Alto
Tavolo da riunione Mastermind Alto
Tavolo da riunione Mastermind Alto
    sedus

    Tavolo da riunione Mastermind Alto

    Luoghi di ispirazione anziché semplici postazioni di lavoro: con mastermind high desk, Sedus presenta una moderna collezioni di tavoli alti che riunisce tutti i vantaggi di questa filosofia di arredi. Ideale per il lavoro temporaneo o come punto di comunicazione, questo prodotto favorisce la collaborazione fra colleghi e al contempo l'efficienza lavorativa. Infatti, le riunioni in piedi o su sgabelli alti sono più stimolanti e spesso si svolgono in tempi più rapidi. Contemporaneamente, si favorisce il cambio spontaneo di postura che si riflette positivamente sulla salute.
    Voce di capitolato
    • Sistema telaio

      • Telaio di facile montaggio composto da travi di supporto, elementi di nodo di collegamento, gambe coniche in tubo d'acciaio o legno
      • Asta poggiapiedi perimetrale in tubo tondo, cromata, saldamente avvitata alle gambe del tavolo
      • Moduli di regolazione in altezza in plastica, range di regolazione ca. 20 mm
      • Altezza tavolo 1050 mm
      • Altezza asta 235 mm

      Elementi del telaio

      • Travi di supporto e nodi anodizzati color argento
      • Nodi con rivestimento anti-impronta

      Asta poggiapiedi

      • Realizzata in tubo d'acciaio cromato
      • Elementi di nodo anodizzati color argento

      Gambe del tavolo

      • Optionalmente cromate, verniciate a polvere nere, bianco alluminio, bianco puro, bronzo scuro o faggio naturale e rovere naturale.

      Piano del tavolo – Dimensioni

      • Profondità: 900 mm, larghezza 1800/2000/2400 mm
      • Profondità: 1000 mm, larghezza 1800/2000/24000 mm
      • Profondità: 1200 mm, larghezza 1800/2000/2400 mm

      Finiture

      • Truciolato a tre strati da 25 mm:
      • Rivestimento in resina melaminica in un unico colore o vari effetti legno decorativi (superficie superiore conforme a EN 14322). La solidità minima alla luce è 6 sulla scala della lana.
      • Supporto conforme a EN 312-2003
      • Superficie impiallacciata con taglio corona di alta qualità, bordo impiallacciato di 3 mm su tutti i lati. Superficie con vernice poliuretanica bicomponente a base acqua di alta qualità e resistente.
      • Linoleum (colore nero L20, sabbia L22) con legno vero in Hickory Naturale (Q10), optionalmente altri bordi impiallacciati secondo la gamma di impiallacciature Sedus.
      • Per tavoli singoli mm-3** superficie in HPL soft touch: La superficie opaca soft touch è un laminato a base di resine indurenti. Lo strato superiore di carta viene rivestito in un processo di fabbricazione separato e quindi indurito con fascio di elettroni. Il risultato è una superficie vellutata, calda con proprietà anti-impronta, caratterizzata dalla sua elevata resistenza all'abrasione, agli urti e ai graffi.
      • Pannelli in MDF da 25 mm con bordi sagomati:
      • Superficie impiallacciata con taglio corona di alta qualità, bordo impiallacciato di 3 mm su tutti i lati. Superficie con vernice poliuretanica bicomponente a base acqua di alta qualità e resistente.
      • Cinque diversi tipi di bordi sagomati, laccati più volte di nero o trasparente.
      • Linoleum (colore nero L20, sabbia L22) con legno vero in Hickory Naturale (Q10), optionalmente altri bordi impiallacciati secondo la gamma di impiallacciature Sedus.
         
      • I livelli di brillantezza e riflesso di tutte le superfici      corrispondono al Rapporto Speciale DIN 147. Le uniche eccezioni sono le finiture      melaminiche semplici in bianco puro, nero grafite ed ebano, e le impiallacciature      in legno vero frassino bianco, frassino nero, faggio verniciato noce, rovere      verniciato wengé e noce scuro.
      •  
      • Di norma vengono utilizzati solo materiali in legno di      qualità E1
      • L'impiallacciatura è un prodotto naturale. Il colore dell'impiallacciatura è determinato dal tipo e dalla struttura del legno e può variare. Tutti i legni cambiano colore nel tempo a causa degli effetti della luce. Le differenze naturali non sono motivo di reclamo, ma confermano che il materiale è autentico.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomastermind-high-desk
    • Famiglia di prodottoMastermind table
    • Gruppo di famigliaHigh desks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa