Pubblica i tuoi prodotti
Tavolo da riunione Mastermind
Tavolo da riunione Mastermind
Tavolo da riunione Mastermind
Tavolo da riunione Mastermind
Tavolo da riunione Mastermind
Tavolo da riunione Mastermind
    sedus

    Tavolo da riunione Mastermind

    Con mastermind, Sedus ha sviluppato un intelligente sistema di tavoli che si pone all’opposto di qualsiasi soluzione preconfezionata. È infatti adattabile ad ambienti di qualsiasi dimensione e forma, consentendo infinite possibilità di personalizzazione. A questo si aggiungono gli elevati standard qualitativi: la produzione è realizzata esclusivamente con materiali selezionati e molte fasi lavorative prevedono lavorazioni manuali. mastermind è la scelta perfetta per te, in linea con il tuo stile ed esigenze, per riunioni, conferenze o in ambienti lavorativi informali.
    Voce di capitolato

    • Famiglia di prodotti

         
      • Tavoli singoli
      • Forme: rettangolo, a forma di barca, quadrato, cerchio, triangolo ad arco
         
      • Sistemi modulari
      • Elementi lineari
      • Elementi angolari


      Sistema telaio/Telai delle gambe

      Il cuore del concetto è il telaio robusto e di facile montaggio costituito da travi di supporto in alluminio con profilo funzionale, elementi di nodo in alluminio pressofuso e gambe coniche in acciaio o legno.

      Gli elementi di nodo sono l'elemento di collegamento tra le travi di supporto, le gambe del tavolo e i piani del tavolo.

      Le gambe tubolari del tavolo vengono fornite come un'unità completamente assemblata con gli elementi di nodo. I moduli di regolazione in altezza all'estremità della gamba del tavolo offrono un range di regolazione di 20 mm e sono regolabili senza attrezzi.

      Gli elementi di nodo hanno 5 diverse posizioni di collegamento per le travi di supporto. Se necessario, deve essere possibile montarli sui nodi con qualsiasi angolazione.

      I piani del tavolo sono montati su questa struttura di base. Il piano del tavolo viene montato senza attrezzi mediante un ¼ di giro di una piastra di bloccaggio rotante nel nodo. La piastra di bloccaggio rotante ha delle strisce di presa a questo scopo.

      La scanalatura multifunzione delle travi di supporto consente un facile montaggio di canaline portacavi, supporti per cavi singoli e pannelli di cortesia.


      Piani del tavolo

      Dimensioni

      Tavolo singolo

      Tavolo singolo, rettangolare

         
      • Profondità: 1000 mm, larghezza 1800/2000/2400/2600 mm
      •  
      • Profondità: 1200 mm, larghezza 2000/2400/2600 mm

      Tavolo singolo, a forma di barca

         
      • Profondità, anteriore: 1050 mm, profondità centro 1200 mm,      larghezza 2600/3850 mm
      •  
      • Profondità, anteriore: 1050 mm, profondità centro 1300 mm,      larghezza 5200 mm

      Tavolo singolo, quadrato

         
      • Profondità: 1200 mm, larghezza: 1200 mm
      •  
      • Profondità: 1800 mm, larghezza: 1800 mm

      Tavoli singoli, rotondi

         
      • Diametro 1300 mm / 1600 mm

      Tavoli singoli, triangolo ad arco

         
      • Lunghezza lato: 1800 mm x 1800 mm x 1800 mm

      Sistema modulare

      Elementi di partenza/elementi finali, lineari

         
      • Profondità: 800 mm, larghezza: 1100/1700/1900/2400/2600 mm
      •  
      • Profondità: 900 mm, larghezza: 1100/1700/1900/2400/2600 mm
      •  
      • Profondità: 1200 mm, larghezza: 1100/1700/1900/2400/2600      mm

      Elementi di estensione

         
      • Profondità: 800 mm, larghezza: 850/1450/1650/2150/2350 mm
      •  
      • Profondità: 900 mm, larghezza: 850/1450/1650/2150/2350 mm
      •  
      • Profondità: 1200 mm, larghezza: 850/1450/1650/2150/2350 mm

      Elementi angolari

         
      • Profondità: 800 mm, angolo: 90°
      •  
      • Profondità: 900 mm, angoli: 90°, 30°, 150°

      Supporto

      L'uso di truciolato a tre strati da 25 mm è appropriato al supporto conforme a EN 312-2003.

      Viene utilizzato solo truciolato di qualità E1.

      In alternativa, è possibile utilizzare pannelli in MDF da 25 mm di spessore come supporto.

      Caratteristiche del modello

      Tavoli singoli

      I piani dei tavoli sono montati su un telaio di base costituito da travi di supporto, elementi di nodo e gambe del tavolo mediante piastre di bloccaggio rotanti senza attrezzi.

      I tavoli con una larghezza fino a 2600 mm hanno una struttura del telaio che supporta il piano del tavolo lungo tutta la sua lunghezza, eliminando la necessità di una coppia di gambe al centro del tavolo.

      I tavoli a forma di barca con una larghezza di 5450 mm e 3850 mm hanno due piani del tavolo opposti.

      Le dimensioni dei tavoli singoli corrispondono al numero di posti a sedere (4, 6, 8, 10, 14 posti) e alla scelta dei posti a sedere (sedie per visitatori e conferenze o sedie girevoli per conferenze) e alla larghezza del posto a sedere risultante (da 700 mm, da 800 mm).

      Configurazione per conferenze

      Sono possibili configurazioni di tavoli da conferenza multipart con una profondità di 800, 900 e 1200 mm utilizzando elementi di partenza, lineari, angolari e finali collegabili.

      L'elemento di partenza e l'elemento finale sono arrotondati agli angoli, i telai delle gambe su queste scrivanie sono posizionati a 250 mm dall'estremità.

      I piani dei tavoli sono montati su un telaio di base costituito da travi di supporto, elementi di nodo e gambe del tavolo mediante piastre di bloccaggio rotanti senza attrezzi.

      I moduli lineari con una larghezza fino a 2600 mm hanno una struttura del telaio che supporta il piano del tavolo lungo tutta la sua lunghezza, eliminando la necessità di una coppia di gambe al centro del modulo.

      Collegamento: le configurazioni per conferenze possono essere estese a qualsiasi lunghezza richiesta. Piastre di bloccaggio rotanti e connettori per pannelli in zinco pressofuso vengono utilizzati per creare una connessione di forza e forma tra i singoli elementi del tavolo al centro del nodo del telaio.

      Le dimensioni dei singoli moduli corrispondono al numero di posti a sedere (4, 6, 8, 10, 14 posti) e alla scelta dei posti a sedere (sedie per visitatori e conferenze o sedie girevoli per conferenze) e alla larghezza del posto a sedere risultante (da 700 mm o 800 mm).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomastermind-table
    • Famiglia di prodottoMastermind table
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa