Pubblica i tuoi prodotti
Libreria modulare componibile se:matrix
Libreria modulare componibile se:matrix
Libreria modulare componibile se:matrix
Libreria modulare componibile se:matrix
Libreria modulare componibile se:matrix
    sedus

    Libreria modulare componibile se:matrix

    4.3 su 5 stelle4.3(17 recensioni)

    I tavoli posizionati uno accanto all’altro vicino a un armadio appartengono ormai al passato: oggi negli uffici prevalgono postazioni di lavoro non territoriali e open space. L’efficienza degli spazi e la presenza di zone orientate alle esigenze degli utenti sono un tema importante. La domanda è dunque: in che modo è possibile favorire l’interazione e la collaborazione necessaria tra colleghi, offrendo al contempo al singolo collaboratore un ambiente delimitato dove lavorare e riporre i propri strumenti?


    In questo senso, gli arredi che supportano le esigenze di un allestimento personalizzato e di ambienti multifunzionali risultano particolarmente vantaggiosi. se:matrix combina esattamente questo in un’unica soluzione, ossia la funzione di spazio contenitore, di suddivisione in zone e di elemento di design. La libreria si adatta all’ambiente di lavoro circostante e aggiunge una nota informale all’ufficio, trasformandolo in un luogo di benessere.

    Voce di capitolato
    • Tipi

      • Modulo libreria con livello funzionale incluso
        • Livello funzionale = corpo aperto, a scelta con vaschetta cavi e prese di corrente
          • Aperto
          • Pannello posteriore
          • Pannello posteriore e sportello
        • Altezza minima modulo libreria 740 mm (livello funzionale + 1 livello) fino a 5 livelli 2015 mm (livello funzionale + 4 livelli aggiuntivi)
        • Profondità modulo libreria 400 mm
        • Larghezza modulo libreria 400-2000 mm
        • Possibilità di ripiani continui e di omettere i ripiani
        • Larghezza dei segmenti: 400 e 800 mm
        • Riduzione del segmento di 800 mm possibile fino a max. 390 mm
        • Dotatazione di serie di piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento; per le configurazioni lunghe deve esser fornito un modulo aggiuntivo di compensazione dell'altezza
      • Modulo armadio-libreria
        • Altezza dell'armadio 2 e 3 AC
        • Altezza totale max. 5 livelli 2015 mm (esempio: armadio 2 AC + 3 ulteriori livelli)
        • Profondità 400 mm
        • Larghezza 400 - 2000 mm
        • Possibilità di ripiani continui e di omettere i ripiani (nello scaffale aperto)
        • Varianti di frontali per l'armadio: anta a battente, cassetti per larghezza segmento 800 mm, scomparto aperto
        • La divisione segue la segmentazione dello scaffale
        • Possibilità di ridurre il segmento da 800 mm di max. 390 mm (eccezione: cassetti)
        • Dotazione di serie di piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento; per le configurazioni lunghe deve essere fornito un modulo aggiuntivo di compensazione dell'altezza
      • Ripiani, livello funzionale e armadio da aggancio
        • Larghezza segmenti 400 e 800 mm
        • Per il collegamento dei moduli libreria o moduli armadio-libreria (esempio: modulo libreria da 2000 mm + ripiani aggancio da 800 mm + modulo libreria da 2000 mm = configurazione da 4800 mm)
        • Utilizzo dell'armadio da aggancio solo tra due armadi

      Deve essere possibile configurare la struttura come segue:

      • Disposizione lineare
      • Disposizione a L e a T
      • Mix di altezze tramite elementi di aggancio

      Fissaggio a pavimento:

      • Il set di fissaggio a pavimento deve essere fornito di serie per l'altezza di 5 livelli nelle larghezze 400, 800 e 1200 mm
      • Il fissaggio a pavimento deve essere disponibile su richiesta per le altre misure

      Dotazioni modulo libreria:

      • Pannelli posteriori
      • Pannelli laterali
      • Piano intermedio
      • Divisorio
      • Ante a filo
        • Un'anta per larghezza segmento 400 mm
        • o Due ante per larghezza segmento 800 mm

      Sistemi di chiusura per ante del modulo libreria (per larghezza segmento 400 mm), armadio base e aggancio

      • Senza serratura

      Cilindro intercambiabile

      • Serratura a combinazione
      • Serratura a codice digitale con RFID

      Maniglia:

      • Push-to-open per ante e sportelli
      • Manopola
        • Nero
        • Alluminio opaco

      Vanno predisposti i seguenti add-on:

      • Pannelli in PET (adattivi)
      • per larghezza segmenti 400 e 800 mm (non accorciamenti)
        • Altezza = altezza ripiano (livello funzionale e armadi senza pannello in tessuto/PET)
      • Sospensione whiteboard
        • Adattivo per fissaggio ai montanti
      • Appendiabiti
        • Per ripiani di aggancio da 800 mm nel livello 5
      • Cestino in PET 345 x 365 x 180 mm

      Vaschetta per piante:

      • Vaschetta in melaminico con inserto impermeabile per le piante
      • Dimensioni definite
      • Larghezze 345, 745 mm
      • Altezza 140 mm
      • Profondità 345 mm

      Modulo monitor 5 AC (armadio base 2 AC + rialzo monitor 3 AC) in 2 versioni:

      • Larghezza 1600 mm
        • con 4 ante
        • per monitor altezza max.: 1100 mm, larghezza max.: 1500 mm (max. 65")
      • Larghezza 2000 mm
        • con 4 ante, 1 scomparto aperto al centro
        • per monitor altezza max. 1100 mm, larghezza max. 1900 mm (max. 85")
      • Elemento forato per montaggio di monitor con o senza supporto aggiuntivo (fino a VESA 600 x 600 mm)
      • Il pannello inferiore deve essere provvisto di passaggi cavi a des. e a sin. di serie
      • Passaggi cavi opzionali nei pannelli laterali per l'elettrificazione
        • Sin., des., entrambi i lati
        • Il passaggio dell'elettrificazione è all'interno della doppia parete posteriore
      • Deve essere provvisto di un modulo a 3 prese di serie
      • La parte anteriore può essere provvista su richiesta di una presa PIX o Powerframe 3-fold
      • Pannello posteriore rimovibile
      • Su richiesta, il lato posteriore deve poter essere adattato per l'inserimento whiteboard
      • Su richiesta, predisposizione per aggancio in linea con modulo scaffale o modulo armadio-libreria

      High desk:

      • Larghezze: 1600, 2000 mm
      • Profondità 800 mm
      • Altezza 950 mm
      • ricavato dalla struttura della libreria
      • piano finale come piano tavolo
      • Piano intermedio come superficie di appoggio
      • Due scomparti aperti di serie come spazio per gli utensili
      • Opzioni di allestimento scomparti aperti:
      • Piano intermedio
      • Divisorio
      • Ante
      • Combinazione di ripiano intermedio o divisorio con ante
      • Cestini in PET, soprattutto in caso di utilizzo del divisorio

      Imballaggi e assemblaggio

      La libreria deve essere consegnata assemblata fino a un modulo di 2000 mm di larghezza e 4 livelli.

      Con un modulo di 2000 mm di larghezza e 5 livelli, la consegna deve essere effettuata con 2 elementi: livello funzionale + 4 livelli di scaffalatura.

      Qualità ed ecologia

      Il modulo armadio-libreria deve essere progettato secondo i seguenti requisiti:

      • Sicurezza certificata
      • Greenguard
      • Certificato PEFC per le componenti in legno

      I processi di fabbricazione dei prodotti devono essere certificati secondo:

      • DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
      • DIN ISO 9001 per la gestione della qualità
      • DIN EN ISO 50001 per la gestione dell’energia
      • DIN ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomodular-shelving-system-se-matrix
    • Famiglia di prodottoMatrix Modular shelving system
    • Gruppo di famigliaModular shelving system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1165
    • Larghezza (mm)3302
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Descrizione Uniclass 2015Shelf units
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa