Pubblica i tuoi prodotti
Seduta operativa per uffici accoglienti e per la casa se:flair
Seduta operativa per uffici accoglienti e per la casa se:flair
Seduta operativa per uffici accoglienti e per la casa se:flair
Seduta operativa per uffici accoglienti e per la casa se:flair
Seduta operativa per uffici accoglienti e per la casa se:flair
    sedus

    Seduta operativa per uffici accoglienti e per la casa se:flair

    3.7 su 5 stelle3.7(7 recensioni)

    L’ufficio moderno è più vario che mai: postazioni touch-down, aree workshop, zone lounge, sale conferenza sono solo alcuni degli elementi che definiscono lo spazio disponibile. A questi si aggiungono concetti come il lavoro ibrido e l’home office, ormai estremamente diffusi. Il desiderio di realizzare un ambiente lavorativo più accogliente diventa realtà grazie a se:flair, una seduta che unisce estetica, comfort e funzionalità.

    Voce di capitolato
    • L'aspetto di una seduta lounge abbinato al comfort di un rivestimento in membrana e alle funzioni ergonomiche di un modello da lavoro. Questa versatile seduta operativa per l'ufficio convince per la sua silhouette organica e le numerose regolazioni possibili.

      Impieghi

      • Postazione di lavoro in team e area hot desking
      • Spazio per meeting e seminari
      • Punto di incontro e zona intermedia
      • Area relax e rifugio tranquillo
      • Home office

      Colore modello

      Due versioni disponibili:

      • Colori: nero (RAL 9011) o bianco puro (RAL 9016)

      Schienale

      Schienale sempre rivestito in membrana.

      • Membrana in tessuto disponibile nei colori: M7A nero, M7B grigio chiaro, M7C rosso vino, M7D terracotta, M7E verde abete
      • Altezza dello schienale misurata a sedile occupato: 435 mm
      • Larghezza dello schienale: 400 mm
      • Altezza della zona di appoggio dello schienale sopra il sedile: 230 – 270 mm
      • Angolo di apertura: 95°
      • Inclinazione dello schienale: 23°

      Sostegno lombare

      Il sostegno lombare è integrato grazie alla membrana sottostante, che si adatta in modo ottimale al profilo della schiena, del bacino e della regione lombare e funge da supporto, migliorando l'ergonomia della seduta.

      Il colore della struttura sottostante dipende dal colore del modello. La struttura e la membrana sottostanti sono pressoché invisibili sullo schienale.

      Braccioli

      I braccioli sono sempre integrati nella struttura dello schienale.

      • Altezza dei braccioli dal sedile: 250 mm
      • Lunghezza dei poggiabraccia: 200 mm
      • Larghezza dei poggiabraccia: 50 mm
      • Larghezza utile tra i braccioli: 470 mm
      • Distanza minima tra lo schienale e il bordo anteriore del bracciolo: 330 mm

      Sedile

      Sedile rivestito con membrana o tessuto.

      L'imbottitura del sedile e la membrana possono essere scelte separatamente.

      • Membrana in tessuto disponibile nei colori: M7A nero, M7B grigio chiaro, M7C rosso vino, M7D terracotta, M7E verde abete
      • Tessuti di rivestimento selezionati e similpelle
      • Sono possibili rivestimenti diversi per sedile e schienale
      • Piastra del sedile: colore a seconda del colore del modello
      • Larghezza del sedile: 430 mm
      • Profondità del sedile: 455 mm
      • Spessore imbottitura: 50 mm

      Meccanismo

      Innovativo concetto cinematico del movimento senza meccanismo. Comfort di seduta ergonomico e intuitivo senza necessità di regolazione da parte dell’utente.

      • Il movimento basculante in avanti (8°) è ergonomicamente efficace, favorendo il cambio di postura e il lavoro dinamico
      • Riconoscimento automatico del peso con ripartizione bilanciata dei carichi: la resistenza dello schienale si imposta automaticamente a seconda dell'utente / del peso
      • L’ampio angolo di apertura di 23° del meccanismo dello schienale consente una grande libertà di movimento
      • Regolazione rapida e intuitiva: blocco dello schienale possibile per una postura "fissa" o "dinamica". Comando di regolazione per blocco sempre in grigio basalto
      • Colore a seconda del colore del modello

      Regolazione in altezza del sedile

      Base in poliammide a 5 razze su rotelle:

      • Altezza regolabile mediante cartuccia a gas
      • Regolazione in altezza del sedile: 400 – 510 mm
      • Colore della cartuccia a gas a seconda del colore del modello
      • Comando di regolazione in altezza sempre in grigio basalto

      Base in alluminio a 4 razze su piedini:

      • Altezza regolabile mediante cartuccia a gas
      • Regolazione in altezza del sedile: 390 – 515 mm
      • Colore della cartuccia a gas a seconda del colore del modello
      • Comando di regolazione in altezza sempre in grigio basalto

      Struttura in legno con base a 4 razze su piedini:

      • Senza regolazione in altezza
      • Altezza sedile: 440 mm

      Caratteristiche di utilizzo

      • Comandi durevoli, maneggevoli e facilmente accessibili
      • Comando intuitivo per le regolazioni da seduti
      • Istruzioni per l'uso di facile consultazione, direttamente sulla seduta

      Struttura inferiore

      Base in poliammide a 5 razze su rotelle:

      • orientabile a 360°, bloccabile, regolabile in altezza (cartuccia a gas)
      • Il colore è definito in base al colore del modello

      Base in alluminio a 4 razze su piedini:

      • orientabile a 360°, bloccabile, regolabile in altezza (cartuccia a gas)
      • Il colore è definito in base al colore del modello

      Base con struttura in legno a 4 razze su piedini:

      • orientabile a 360°, bloccabile
      • Colori della base in legno: faggio naturale, faggio nero, rovere naturale
      • Colore dell'elemento in alluminio a seconda del colore del modello

      Rotelle / piedini

      Base in poliammide a 5 razze:

      Su richiesta rotelle dure per pavimenti morbidi (ad es. tappeti) o rotelle morbide per pavimenti duri. Colore delle rotelle a seconda del colore del modello.

      • Colore modello nero
        • Rotelle dure: ruota nera, superficie di scorrimento nera
        • Rotelle morbide: ruota nera, superficie di scorrimento grigio basalto
      • Colore modello bianco puro
        • Rotelle dure: ruota bianco puro, superficie di scorrimento bianco puro
        • Rotelle morbide: ruota bianco puro, superficie di scorrimento grigio basalto

      Base in alluminio a 4 razze / base con struttura in legno a 4 razze:

      • Piedini in plastica per pavimenti morbidi
      • Piedini in feltro per pavimenti duri

      Protezione per rotelle

      • Rotelle nere con / senza protezione per il trasporto
      • Rotelle bianche sempre con protezione per il trasporto

      Peso

      • Base in poliammide a 5 razze: 9,7 kg
      • Base in alluminio a 4 razze: 11,0 kg
      • Base con struttura in legno a 4 razze: 9,0 kg

      Peso dell'utilizzatore

      • Base in poliammide a 5 razze / base in alluminio a 4 razze: 130 kg
      • Base con struttura in legno a 4 razze: 110 kg

      Accessori

      • Versione ignifuga EN 1021, parte 1&2 (codice 6004)
      • Variante schienale con membrana e sedile rivestito in tessuto: membrana in nero* e tessuti Step, Fame e One
      • Variante schienale con membrana e sedile rivestito in membrana: membrana in nero*.
      • Versione ignifuga UK FFFSR, BS 5852, Crib 5 (codice 6024)
      • Variante schienale con membrana e sedile rivestito in tessuto: membrana in nero* e tessuto Fame
      • Versione ignifuga UNI CLASS 1.IM. (codice 6044)
      • Variante schienale con membrana* e sedile rivestito in tessuto: membrana in nero e tessuti Step e One
      • Variante schienale con membrana e sedile rivestito in membrana: membrana in nero*

      * Altri colori di membrana su richiesta

      Trasporto e spedizione

      • Invio con assemblaggio completo tramite spedizioniere
      • Invio parzialmente smontato tramite servizio pacchi (codice modello: fr-820)

      Dimensioni del pacco: 700 x 655 x 485 mm

      Peso

        • Base in poliammide a 5 razze / Base in alluminio a 4 razze: 12,3 kg
        • Base con struttura in legno a 4 razze: 11,2 kg

      Standard qualitativi

      • 5 anni di garanzia
      • Materiali di qualità
      • Privo di sostanze nocive secondo TÜV Rheinland (in elaborazione)

      Per la base in poliammide a 5 razze con rotelle:

      • classificazione come seduta operativa per ufficio del tipo B secondo DIN EN 1335-1 (in elaborazione) / DIN 4573

      Per la struttura in alluminio / legno a 4 razze con piedini:

      • Marchio GS di TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ sedute per visitatori DIN EN-16139 L1 (in elaborazione)

      Ecologia

      • 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
      • Tessuti di rivestimento: Öko-Tex Standard 100
      • Smontaggio facile
      • Scheda informativa bilancio ecologico
      • GREENGUARD certified (in elaborazione)
      • Produzione secondo norma DIN ISO 9001 per la gestione della qualità
      • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
      • Tecnica di rivestimento senza utilizzo di colle
      • Manutenzione senza problemi grazie alla facile sostituzione dei componenti
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooffice-swivel-chair-se-flair
    • Famiglia di prodottoSwivel Office chair
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)871
    • Larghezza (mm)697
    • Profondità (mm)683
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa