Pubblica i tuoi prodotti
Seduta girevole da ufficio per postazioni a personale alternato se:flex
Seduta girevole da ufficio per postazioni a personale alternato se:flex
Seduta girevole da ufficio per postazioni a personale alternato se:flex
Seduta girevole da ufficio per postazioni a personale alternato se:flex
Seduta girevole da ufficio per postazioni a personale alternato se:flex
    sedus

    Seduta girevole da ufficio per postazioni a personale alternato se:flex

    Seduta girevole autoregolante per postazioni condivise

    Dove si utilizzano soprattutto postazioni condivise, se:flex non deve mai mancare. Grazie all'intelligente sistema di regolazione automatica del peso, se:flex si adatta a un'ampia gamma di utenti. Allo stesso tempo, lo schienale segue ogni movimento dell'utilizzatore, permettendo così la massima libertà e una seduta sana in tutte le posizioni.

    Voce di capitolato
    • Meccanismo Similar con regolazione automatica del peso per una seduta dinamica

      Modello base ef-122 / ef-102

      Schienale rivestito in membrana flessibile 3D o imbottitura slim, sostegno lombare regolabile in altezza, braccioli multifunzione, meccanismo Similar con regolazione automatica del peso, cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica, sedile scorrevole, inclinazione automatica del sedile in avanti fino a 5 gradi, base in poliammide nera, rotelle dure per pavimenti morbidi

      Meccanismo

      • Meccanismo Similar con riconoscimento automatico del peso dell'utente e ripartizione bilanciata dei carichi
      • Movimento di sedile e schienale in assoluta sincronia con il corpo
      • Rapporto sincrono sedile/schienale: 1:3,5
      • Adeguamento al peso dei diversi utilizzatori (carico compressivo da 500 N a 1500 N [10 N = 1 kG])
        A scelta disponibile versione per utenti leggeri
      • Inclinazione meccanica dello schienale: 26 gradi, blocco possibile nella posizione anteriore o limitazione aggiuntiva della corsa dello schienale a 8, 16 e 26°.
      • Inclinazione automatica del sedile in avanti (spostando il peso dell'utente) fino a 5 gradi
      • Consigliato per utenti con peso fino a 130 kg
      • Peso utilizzatore fino a 150 kg in combinazione con la base in alluminio

      Schienale

      • ef:122: membrana in tessuto 3D in 5 colori diversi
      • ef:102: schienale con imbottitura e rivestimenti della collezione Sedus, retro sempre antracite.
      • Telaio in poliammide rinforzata con fibra di vetro, a scelta di colore nero (RAL 9011) o grigio chiaro (RAL 7035)
      • Altezza schienale, misurata a sedile occupato:
        640 mm
      • Larghezza dello schienale all'altezza della cresta iliaca:
        485 mm

      Sostegno lombare (regolabile in altezza di 70 mm), su richiesta comfort lombare con regolazione profondità (regolazione fino a 20 mm, sistema adattivo senza necessità di regolazione manuale).

      • Schienale con elemento flessibile che assicura sostegno e libertà di movimento
      • Sostegno cervicale regolabile in altezza (90 mm) e inclinazione (25 gradi), rivestito in similpelle nera per i modelli in tessuto; nei modelli in pelle, sostegno cervicale nella pelle scelta
      • Su richiesta appendigiacca

      Braccioli

      Braccioli multifunzione (3714):

      • Braccioli multifunzione integrati nel modello con poggiabraccia in PUR orientabili (verso l‘interno di 40 gradi, verso l’esterno di 20 gradi), disponibili nei colori nero o grigio chiaro.
        - Lunghezza dei poggiabraccia: 230 mm
        - Larghezza dei poggiabraccia: 80 mm
        - Distanza minima tra lo schienale e il bordo anteriore del
        bracciolo 300 mm
      • Campi di regolazione:
        - Regolazione in altezza: 100 mm (da 200 a 300 mm)
        - Regolazione in profondità dei poggiabraccia: 40 mm
        - Larghezza utile: 480 mm (con poggiabraccia paralleli)
        - Larghezza utile con poggiabraccia orientati:
        340–600 mm (distanza tra i bordi anteriori dei braccioli)




      - Braccioli regolabili 4 D con poggiabraccia softtouch (3424):

      • Braccioli 4 D con poggiabraccia softtouch orientabili a 360° in PU, poggiabraccia neri o grigio chiaro
        - Lunghezza dei poggiabraccia: 230 mm
        - Larghezza dei poggiabraccia: 105 mm
        - Distanza minima tra lo schienale e il bordo anteriore del
        bracciolo 250 mm
      • Campi di regolazione:
        - Regolazione in altezza: 110 mm (da 200 a 310 mm)
        - Regolazione in profondità dei poggiabraccia: 40 mm
        - Regolazione della larghezza senza attrezzi secondo DIN EN
        1335-1: 385mm–520 mm
      • Larghezza utile massima: poggiabraccia paralleli,
        larghezza utile minima: poggiabraccia -15° orientati all'interno

      Sedile

      • Sedile scorrevole standard
      • Superficie anatomica con sedile sagomato e bordi arrotondati
      • Inclinazione automatica del sedile in avanti (spostando il peso dell'utente) fino a 5 gradi. Il sedile flessible consente movimenti laterali della seduta.
      • Spessore imbottitura 50 mm
      • Schiumato stampato (poliuretano espanso)
      • Larghezza 490 mm, regolazione della profondità del sedile 430-500 mm
        Con regolazione adattiva della profondità del sostegno lombare: 425–495 mm.
      • Sedile scorrevole comfort (codice 4512):
      • Superficie anatomica con sedile sagomato e bordi arrotondati
      • Inclinazione automatica del sedile in avanti (spostando il peso dell'utente) fino a 5 gradi. Il sedile flessible consente movimenti laterali della seduta.
      • Spessore imbottitura 75 mm
      • Larghezza 490 mm, regolazione della profondità del sedile 430–500 mm
        Con regolazione adattiva della profondità del sostegno lombare: 425–495 mm

      Regolazione in altezza del sedile (sedile standard)

      • Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica: ammortizzazione per un’attenuazione totale del peso corporeo anche nella posizione di seduta più bassa, regolazione in altezza 400 - 520 mm
      • Optional meccanismo Sedo-Lift III: ammortizzazione totale del peso corporeo anche nella posizione più bassa del sedile, grazie al bloccaggio pneumatico, quasi senza usura, nessuna rottura o necessità di sostituzione della cartuccia a gas.
        Garanzia di 30 anni sul meccanismo brevettato
        - Con base in alluminio regolazione in altezza 420 – 540 mm
        - Con base in plastica regolazione in altezza 420 – 540 mm
      • Optional a scelta cartuccia a gas con ammortizzazione per regolazione continua in altezza da 390 – 530 mm
      • Optional cartuccia a gas per versione counter con anello poggiapiedi
      • Per il sedile comfort, l’altezza è di circa 15 mm Maggiore.

      Base

      • Base in poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore nero (RAL 9011) o grigio chiaro (RAL 7035)
      • Su richiesta base in alluminio lucidato
      • Rotelle con diametro 65 mm, a scelta dure o morbide

      Versione counter:

      • Versione counter in abbinamento con profondità fissa di seduta 425 mm.
      • Anello poggiapiedi con superficie di appoggio da 19 mm di larghezza, regolazione in altezza 300 - 500 mm, Ø 500 mm
      • Anello poggiapiedi e cartuccia a gas di colore nero, superficie poggiapiedi in alluminio spazzolato
      • Basamento alluminio nel colore del modello
      • Altezza sedile 630 - 880 mm
      • § Rotelle autofrenanti per alzarsi in sicurezza mantenendo la piena mobilità della poltroncina, sempre con rivestimento morbido per una migliore aderenza anche in caso di pavimenti scivolosi , diametro di 65 mm.
      • Consigliato per peso utilizzatore fino a 130 kg

        Standard qualitativi

        • Marchio GS di TÜV Rheinland LGA Products GmbH/
          DIN EN 1335 / DIN EN 4573
        • Classificazione come seduta operativa per ufficio Tipo A secondo DIN EN 1335-1
        • Ergonomia – Certificato di TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • Privo di sostanze nocive secondo TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • GREENGUARD
        • Premiato con certificazione BLAUER ENGEL
        • Certificato (QUALITY OFFICE)
        • Sigillo di qualità AGR
        • Materiali di qualità
        • Componenti meccanici pressoché inattaccabili dall'usura
        • 5 anni di garanzia
        • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
        • Produzione secondo DIN ISO 9001


        Ecologia

        • Produzione della membrana in tessuto inattaccabile all’usura
        • Rivestimenti non incollati
        • Pelle prodotta con metodi sostenibili
        • Smontaggio facile
        • 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
        • Manutenzione senza problemi grazie alla facile sostituzione dei componenti
        • Tessuti di rivestimento: Öko-Tex Standard 100
        • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
        • Scheda informativa bilancio ecologico
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicooffice-swivel-chair-se-flex
      • Famiglia di prodottoSwivel Office chair
      • Gruppo di famigliaChairs
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2024-10-17
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)1059
      • Larghezza (mm)714
      • Profondità (mm)701
      Relativo a
      • Prodotto inGermania
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
      • Clasificazione IFCMobilia
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
      • Descrizione Uniclass 2015Office chairs
      • Codice CSI MasterFormat 201412 52 23
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Seating
      • Numero OmniClass23-21 13 00
      • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilità Regionale

      Europa Asia Africa