Pubblica i tuoi prodotti
Poltroncina girevole turn around
Poltroncina girevole turn around
Poltroncina girevole turn around
Poltroncina girevole turn around
Poltroncina girevole turn around
    sedus

    Poltroncina girevole turn around

    Ripensare, cambiare

    Se in passato il panorama era caratterizzato da strutture fisse con ambienti destinati a uffici singoli, oggi predomina il lavoro dinamico con team diversi in luoghi diversi. Si discute, si lavora e si prendono decisioni in ambienti dove è possibile ottenere il massimo in termini di efficienza e risultati. Ad esempio su turn around di Sedus, sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze del lavoro in team e sui progetti.

    Voce di capitolato
    • Ambiti d'impiego

      Poltroncina girevole per tavoli riunione e progetto o singole postazioni di lavoro temporanee.

      Scocca del sedile, imbottitura, meccanismo basculante e struttura sono concepiti per attività temporanee come il lavoro in team e sui progetti o il lavoro individuale in aree appartate.

      Meccanismo basculante

      Sulla parte inferiore della scocca è presente un accoppiamento geometrico con il meccanismo basculante che consente un movimento all'indietro e in avanti.

      Scocca

      Monoscocca in polipropilene, realizzata con materiale riciclato fino al 40%. Sedile di forma circolare e smussatura dinamica lungo tutto il bordo anteriore: alzarsi lateralmente e la seduta "in piedi" risultano facilitati. Lo schienale dal profilo avvolgente consente di cambiare la postura nelle posizioni di seduta laterali.

      Imbottitura

      Spessore imbottitura del sedile: 70 mm nella regione della tuberosità ischiatica; 50 mm sul bordo anteriore del sedile. Spessore imbottitura dello schienale: 40 mm nella regione lombare; 15 mm sul bordo dello schienale. Schienale con imbottitura generosa e avvolgente che offre un leggero sostegno alle braccia e alla zona lombare. Piacevole sensazione di seduta e sostegno permanente della schiena.

      Base

      Base in alluminio con 5 razze, verniciata a polvere colore nero, bianco puro o lucidato.

      Rotelle

      Vengono fornite rotelle dure per pavimenti morbidi (ad es. tappeti) con un diametro di 65 mm. Su richiesta sono disponibili rotelle morbide per pavimenti duri.

      Piedini

      Su richiesta possono essere ordinati piedini in plastica o feltro al posto delle rotelle. I piedini con superficie in plastica consentono un impiego universale, mentre la superficie in feltro è particolarmente indicata per i pavimenti delicati.

      Regolazione in altezza del sedile

      Meccanismo Sedo-Lift III: ammortizzazione totale del peso corporeo anche nella posizione più bassa del sedile, grazie al bloccaggio pneumatico, quasi senza usura, nessuna rottura o necessità di sostituzione della cartuccia a gas. Garanzia di 30 anni sul meccanismo brevettato. Regolazione in altezza 430 – 540 mm.

      Optional cartuccia a gas per una regolazione continua in altezza 420 - 550 mm

      Descrizione dei comandi

      Comandi di utilizzo facile, rapido e intuitivo grazie alla regolazione in altezza del sedile con un unico pulsante.

      Peso
      11,5 kg

      Peso massimo dell'utilizzatore

      150 kg

      Standard qualitativi

      • Marchio GS da TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN 4573 / DIN EN 16139 L1 / DIN 68878
      • Privo di sostanza nocive come da certificato TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Sigillo di qualità AGR
      • Made in Germany
      • Materiali di qualità
      • 5 anni di garanzia conformemente al listino prezzi
      • Produzione secondo norma DIN ISO 9001
      • iF product design award 2015
      • interior innovation award 2015, Selection
      • German Design Award 2016, Special Mention

      Ecologia

      • Rinuncia quasi totale a rivestimenti incollati
      • Tessuti di rivestimento: Öko-Tex Standard 100
      • 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
      • Prodotti orientati all’utilizzatore grazie alla facile sostituzione dei componenti
      • Premiato con certificazione BLAUER ENGEL
      • GREENGUARD certified
      • Scheda informativa bilancio ecologico
      • Global Reporting Initiative (rapporto di sostenibilità secondo i criteri GRI)
      • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooffice-swivel-chair-turn-around
    • Famiglia di prodottoSwivel chair
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)821
    • Larghezza (mm)678
    • Profondità (mm)671
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa