Pubblica i tuoi prodotti
Tavolo agile se:lab flip, Tavolo con piano ribaltabile
Tavolo agile se:lab flip, Tavolo con piano ribaltabile
Tavolo agile se:lab flip, Tavolo con piano ribaltabile
Tavolo agile se:lab flip, Tavolo con piano ribaltabile
Tavolo agile se:lab flip, Tavolo con piano ribaltabile
    sedus

    Tavolo agile se:lab flip, Tavolo con piano ribaltabile

    Seminari, workshop, meeting o presentazioni: con il tavolo mobile e parcheggiabile se:lab flip è possibile organizzare in modo flessibile qualsiasi attività negli ambienti multifunzionali, il tutto con la massima semplicità. Grazie alle rotelle, se:lab flip si sposta senza fatica su tutta la superficie. Quando non viene utilizzato, può essere ripiegato e riposto in modalità salvaspazio con pochi e semplici gesti. Grazie alle numerose dimensioni e forme dei piani e ad altre opzioni di personalizzazione, se:lab flip si adatta perfettamente all’ambiente circostante e risulta un elemento apprezzato in qualsiasi evento.
    Voce di capitolato
    • Product family

      The table product family must be characterised by a large selection of attractive, mobile stackable tables with a fixed height of 740 mm and must offer a variety of applications. It must offer a wide range of different table top sizes and shapes which are combined with the frame with integrated folding function on castors, to cater for a great variety of application situations. The stackable table is to be perfectly suited for multifunctional training, seminar, workshop and meeting rooms.

      Frame system

      The frame is to consist of a powder-coated T-foot frame with foot support and column. The table top must be able to be swivelled upwards by means of an integrated folding mechanism, so that it is possible to stack several tables in a space-saving way. The table is operated using two hands via a lever underneath the table top.

      Base

      The tables must be fitted with 4 lockable castors with a height of 65 mm and be suitable for both soft and hard flooring.

      • Table height: 740 mm
      • Stacking dimensions: Skid dimensions 690/890 mm +185 mm

      Table depth

      700 mm

      750 mm

      800 mm

      900 mm

      1000 mm

      Skid dimensions

      690 mm

      690 mm

      690 mm

      890 mm

      890 mm

      Table tops

      The following rectangular table tops must be available for a stackable table:

      • Rectangular: W 1200 x D 700/800 mm, W 1400 x D 700/800 mm, W 1500 x D 750 mm, W 1600 x D 700/800/900/1000 mm, W 1800 x D 700/800/900/1000 mm, W 2000 x D 800/900/1000 mm

      • Semi-circular: W 1600 x 800 mm, W 1800 x D 900 mm

      • D-shape: W 1400 x D 700 mm, W 1600 x D 800 mm, W 1800 x D 900 mm, W 2000 x D 900 mm

      • Boat shape: W 1800 x D 1000 mm, W 2000 x D 1000 mm

      • V combination corner element: W 2000 x D 900 mm (angle: 170°, table depth for linkable extension tables: 800 mm)

      Substrate

      The table tops must be available as 19 mm thick three-layer chipboard with melamine resin finish or veneer.

      The use of three-layer chipboard must be appropriate to the substrate compliant with EN 312-2003.

      With regard to formaldehyde emissions, the coated particle boards must comply with standard E05 according to EN 717-1.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicose-lab-flip-agile-table
    • Famiglia di prodottose:lab
    • Gruppo di famigliaFlip top tables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa