Pubblica i tuoi prodotti
Il divano per uffici accoglienti se:living
Il divano per uffici accoglienti se:living
Il divano per uffici accoglienti se:living
Il divano per uffici accoglienti se:living
Il divano per uffici accoglienti se:living
    sedus

    Il divano per uffici accoglienti se:living

    4.3 su 5 stelle4.3(18 recensioni)

    La vita lavorativa in ufficio, scandita da impegni e riunioni, richiede una buona pianificazione, comunicazione e attenzione costante. Questo risulterà più facile se l’atmosfera è piacevole e produttiva. Il divano se:living e i tavolini abbinati fanno proprio questo, apportando leggerezza e creatività e trasformando il luogo di lavoro in un ambiente accogliente. Le comode imbottiture, inoltre, regalano comfort in ogni situazione.

    Voce di capitolato
    • Un arredo Soft Seating di impiego versatile che combina il comfort e l'estetica dei divani da soggiorno con la funzionalità richiesta dai moderni ambienti lavorativi. se:living può essere configurato come poltrona, ad angolo, come composizione a isola o per videoconferenze e completato con elementi di appoggio, aggiunte e sgabelli.

      Ambiti di impiego

      • Aree lounge, attesa e reception
      • Ambienti per meeting informali, come zone di collaborazione e di incontro
      • Zone relax e angoli tranquilli
      • Punti di incontro e zone intermedie
      • Uffici (executive)
      • Aree relax, mensa, bistrò e caffetteria

      Elemento imbottito

      Corpo

      L’elemento imbottito è costituito da un corpo in legno realizzato con diversi materiali, come MDF/legno compensato/HDF e truciolato. Questi materiali, certificati FSC, sono utilizzati in percentuali variabili.

      Imbottitura per divani, sgabelli, plant bench e poltrona rettangolare

      L'imbottitura è costituita da un nucleo ammortizzato, alto 80 mm, che poggia liberamente sulla base. Tra la base, provvista di fori per la ventilazione, e il nucleo ammortizzato, è inserito un tessuto non tessuto per l'isolamento acustico. Anche il nucleo è coperto da un tessuto non tessuto. L'intera imbottitura con struttura a sandwich è composta da due strati tagliati a misura:

      Strato inferiore: schiuma polietere 50 mm – densità: 44 Kg/m³

      Strato superiore: schiuma polietere da 50 mm a 20 mm / densità: 30 kg/m³

      Imbottitura per schienale e braccioli per divano, plant bench e poltrona rettangolare

      Lo schienale e i braccioli sono inseriti nel corpo con due tubi d’acciaio (diametro 29 mm), verniciati a polvere in nero e avvitati dal basso. I braccioli possono essere rimossi e sostituiti successivamente.

      Lo schienale e i braccioli sono dotati di un supporto in legno compensato. L’intera imbottitura con struttura a sandwich e composta da due strati è tagliata a misura.

      Strato inferiore: schiuma polietere 97 mm – densità: 35 Kg/m³

      Strato superiore: schiuma polietere con spessore 20 mm/densità: 35 Kg/m³

      Struttura dell'imbottitura per poltrona rotonda

      La struttura dell’imbottitura è costituita da cinghie tese incrociate e fissate al legno. L’intera imbottitura con struttura a sandwich e composta da due strati è tagliata a misura.

      Strato inferiore: schiuma polietere 90 mm – densità: 35 Kg/m³

      Strato superiore: schiuma polietere 40 mm – densità: 30 Kg/m³

      Imbottitura per schienale e braccioli per poltrona rotonda

      Lo schienale è inserito nel corpo con due tubi d’acciaio (diametro 29 mm), verniciati a polvere in nero e avvitati dal basso.

      Lo schienale è dotato di un supporto in legno compensato. L’intera imbottitura con struttura a sandwich e composta da due strati è tagliata a misura.

      Strato inferiore: schiuma polietere 30 mm – densità: 25 Kg/m³

      Strato superiore: schiuma polietere con spessore 20 mm/densità: 30 Kg/m³

      Rivestimento:

      Sotto il rivestimento è cucito un tessuto non tessuto di poliestere da 100 grammi.

      Zoccolo

      Lo zoccolo è in MDF o legno ed è alto 80 mm. Disponibile in due varianti:

      • Grigio nero (RAL 7021)
      • Grigio chiaro (RAL 7044)
      • Rovere naturale

      Negli elementi del divano, sotto ogni sedile, lo zoccolo può essere dotato su richiesta di una rientranza rotonda (diametro 56 mm), ad esempio per integrare una presa di corrente.

      Base girevole – solo per poltrona rotonda

      La base a pavimento e la colonna sono nascoste dallo zoccolo. La base può essere ruotata di 300 gradi (150 gradi per lato), sempre con ritorno automatico.

      Piedini

      Sotto la base degli elementi imbottiti è possibile montare quattro piedini di appoggio in acciaio nero. Due sono in gomma (stopper) e gli altri due in diagonale sono in plastica con un campo di regolazione di 10 mm.

      Lo zoccolo poggia su quattro piedini antiscivolo, montati negli angoli.

      Peso dell'utilizzatore

      • Elementi divano: fino a 130 kg di peso per seduta
      • Poltrona: fino 130 kg di peso
      • Sgabello: fino a 130 kg di peso

      Aggancio

      Tutti gli elementi agganciabili sono fissati tra loro attraverso lo zoccolo. Gli zoccoli sono collegati tra loro tramite due staffe a U. Per stringere le staffe a U e quindi fissare saldamente le strutture e gli elementi si utilizza una vite M8 con testa Torx.

      Standard qualitativi

      • Marchio GS di TÜV Rheinland LGA Products GmbH conformemente a EN-16139 L1 e DIN 4573 per divani e poltrone (in elaborazione)
      • Privo di sostanze nocive TÜV (in elaborazione)
      • Greenguard (in elaborazione)
      • Protezione antincendio: EN 1021, parte 1 & 2, UK FFFSR, Italia UNI classe 1.IM
      • Produzione secondo norma DIN ISO 9001 per la gestione della qualità
      • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
      • Materiali di qualità
      • 5 anni di garanzia

      Ecologia

      • 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
      • Scheda informativa bilancio ecologico
      • Tessuti di rivestimento: Öko-Tex Standard 100
      • Manutenzione senza problemi grazie alla facile sostituzione dei componenti
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosofa-office-se-living
    • Famiglia di prodottoSofa offices
    • Gruppo di famigliaSofa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)723
    • Larghezza (mm)1606
    • Profondità (mm)815
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText