Pubblica i tuoi prodotti
Tempation C, Scrivania modulare, Regolabile in altezza
Tempation C, Scrivania modulare, Regolabile in altezza
Tempation C, Scrivania modulare, Regolabile in altezza
Tempation C, Scrivania modulare, Regolabile in altezza
    sedus

    Tempation C, Scrivania modulare, Regolabile in altezza

    L'ergonomia inizia quando vengono soddisfatti i necessari requisiti di funzionalità. Ad esempio nel sistema di tavoli Sedus temptation c, che coniuga design, ergonomia ed efficienza dei costi. Uno dei punti forti di questo sistema è la pratica tecnologia di regolazione in altezza, che garantisce la massima flessibilità. Lavorare in perfetta comodità: temptation c ogni giorno offre un contributo importante allo svolgimento delle proprie mansioni, in modo ergonomico e salutare.
    Voce di capitolato
    • Famiglia di prodotti

         
      • Scrivanie
      •  
           
        • Regolazione telescopica dell'altezza
        •  
        • Regolazione a cricchetto senza attrezzi
        •  
        • Regolazione dell'altezza a manovella
        •  
        • Regolazione dell'altezza con molla a gas
        •  
        • Regolazione motorizzata dell'altezza in due altezze
        •  
         
      • Elementi di collegamento e aggiuntivi
      •  
      • Tavolo di ritorno

      Il linguaggio di design continuo deve facilitare una combinazione visivamente corrispondente delle varie opzioni di regolazione dell'altezza.

      Sistema telaio

      Il sistema del telaio si basa su una soluzione a trave costituita da una trave centrale o doppia e supporto per piano del tavolo. Il telaio di supporto si adatta sempre perfettamente alla forma del piano del tavolo. Con i piani del tavolo angolati, il telaio di supporto sotto la scrivania segue il piano del tavolo a grandezza naturale. A partire da una larghezza della scrivania di 1800 mm, viene inserito un ulteriore montante di stabilizzazione nella parte anteriore del piano del tavolo. I supporti del piano del tavolo garantiscono un elevato livello di stabilità e vengono anche utilizzati per alloggiare adattatori di terzo livello, un supporto per CPU e un supporto per laptop.

      Scrivanie con regolazione telescopica, a cricchetto senza attrezzi, a manovella o con motore elettrico (650 - 1250 mm)

      Il sistema telaio di facile utilizzo per le scrivanie che si regolano telescopicamente, tramite regolazione a cricchetto senza attrezzi o tramite manovella è costituito da una trave centrale con supporti per piano del tavolo saldati. Questo telaio in acciaio è avvitato al piano del tavolo. Varia a seconda della larghezza del piano del tavolo. I telai delle gambe sono saldamente avvitati al telaio per fornire la trasmissione ottimale della forza nel sistema telaio.

      Scrivanie con regolazione dell'altezza con molla a gas o motorizzata (720 – 1200 mm)

      Il sistema telaio si basa su una soluzione a trave costituita da una doppia trave e supporti per piano del tavolo saldati. I motori e il comando o l'albero sincrono per la regolazione dell'altezza tramite molla a gas sono incorniciati perfettamente dalle doppie travi. Il collegamento ottimale tra i telai delle gambe e il sistema telaio si ottiene mediante un robusto sistema di viti con sei boccole che garantisce la trasmissione ottimale della forza al sistema telaio.

      La costruzione compatta del collegamento tra le colonne e il sistema telaio e il posizionamento ottimale delle colonne devono eliminare la necessità di un ulteriore traversa tra i telai delle gambe.

      Telai delle gambe

      Il programma di scrivanie include le seguenti opzioni per la regolazione dell'altezza:

      Regolazione telescopica dell'altezza:

      • 620 – 850 mm continua
      • Sezione trasversale tubo rettangolare verticale 90 x 50 mm

      Regolazione a cricchetto senza attrezzi mediante regolazione a cricchetto:

      • 620 – 850 mm
      • Sezione trasversale tubo rettangolare verticale 90 x 50 mm

      Regolazione dell'altezza a manovella:

      • 620 – 850 mm continua
      • Sezione trasversale tubo rettangolare verticale 90 x 50 mm

      Regolazione dell'altezza con molla a gas:

      • 720 – 1180 mm continua
      • Lunghezza corsa 460 mm con singolo telescopio
      • Sezione trasversale tubo rettangolare verticale 100 x 60 mm

      Regolazione motorizzata dell'altezza (singolo telescopio):

      • 720 – 1200 mm continua
      • Lunghezza corsa 480 mm con singolo telescopio
      • Sezione trasversale tubo rettangolare verticale 100 x 60 mm

      Regolazione motorizzata dell'altezza temptation ci (doppio telescopio):

      • 650 - 1250 mm
      • Lunghezza corsa 600 mm con doppio telescopio
      • Sezione trasversale tubo rettangolare verticale 90 x 60 mm

      I telai delle gambe hanno piedini di regolazione per bilanciare pavimenti irregolari.

      A seconda dell'applicazione, vengono utilizzati telai delle gambe asimmetrici con profondità di 800 e 900 mm o telai delle gambe simmetrici di 600 mm per i telai delle gambe terminali.

      Regolazione telescopica, a cricchetto senza attrezzi o a manovella

      I telai delle gambe sono saldamente avvitati alla trave centrale. Il supporto forma un'interfaccia robusta ma semplice per un rapido assemblaggio. La combinazione di accoppiamento per forma e collegamento positivo aiuta a raggiungere l'elevato livello di stabilità.

      Regolazione dell'altezza con molla a gas

      Le scrivanie hanno colonne di controllo con tecnologia a molla a gas. Le colonne sono sincronizzate mediante un albero. La gamba telescopica ha una superficie cromata di alta qualità.

      Regolazione motorizzata dell'altezza (720 – 1200 mm)

      Le scrivanie hanno una colonna di controllo con un azionamento per telaio gamba. I motori sono contenuti in alloggiamenti in acciaio all'esterno che sono collegati al sistema telaio mediante sei boccole e garantiscono la trasmissione ottimale della forza al telaio. Il movimento di scorrimento fluido assicura che il singolo o doppio telescopio funzioni in sicurezza, garantendo un elevato livello di stabilità.

      Regolazione motorizzata dell'altezza (650 - 1250 mm)

      La regolazione motorizzata dell'altezza con doppio telescopio è prevista nel range 650 - 1250 mm. Ha una funzione sensore di serie. Viene fornito un moderno elemento di controllo su-giù con la possibilità di un controllo a incasso nel piano del tavolo. È disponibile un elemento di ricarica wireless che può essere montato sotto il piano del tavolo per la ricarica wireless di smartphone.

      Rotelle

      I set di rotelle sono disponibili come accessori per scrivanie con regolazione telescopica, a cricchetto senza attrezzi o a manovella. Le rotelle hanno un diametro di 50 mm. La scrivania è 55 mm più alta se vengono utilizzate le rotelle.

      Distanziatori

      Per i tavoli regolabili in altezza motorizzati, sono disponibili distanziatori neri per una varietà di configurazioni per garantire una distanza di sicurezza di 30 mm. Se vengono utilizzati schermi autoportanti, sono disponibili anche distanziatori che garantiscono una distanza di sicurezza di 100 mm.

      Piani del tavolo

      È possibile scegliere tra piani del tavolo rettangolari e di forma libera.

      Dimensioni

      Piani di lavoro lineari:

         
      • Profondità: 600 mm, larghezza:      800/1000/1200/1400/1600/1800/2000 mm
      •  
      • Profondità: 800 mm, larghezza:      800/1000/1200/1400/1600/1800/2000 mm
      •  
      • Profondità: 900 mm, larghezza:      800/1000/1200/1400/1600/1800/
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotemptation-c-conference-table
    • Famiglia di prodottoTemptation C
    • Gruppo di famigliaModular Desks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa