Pubblica i tuoi prodotti
Tavolino universale se:tea
Tavolino universale se:tea
Tavolino universale se:tea
Tavolino universale se:tea
Tavolino universale se:tea
    sedus

    Tavolino universale se:tea

    Estetica sottile, fattura elegante, design senza tempo: in una parola se:tea, il tavolino nero universale. Grazie alle dimensioni ridotte e al design in tre diverse altezze, si inserisce perfettamente in ogni area di lavoro e zona di relax, sia singolarmente che come set. Solido e stabile, se:tea offre spazio per riporre laptop, telefono cellulare e altri oggetti.

    Voce di capitolato
    • Sottili, leggeri e versatili: i side table di impiego universale.

      Funzioni

      Questi semplici tavolini, di utilizzo universale grazie alle dimensioni compatte e all'estetica sottile, permettono di appoggiare il computer portatile, il cellulare o la tazza del caffè.

      Impieghi

      Da utilizzare dove i collaboratori lavorano, si rilassano o mangiano.

      • Aule per progetti e workshop
      • Zone centrali / intermedie
      • Area lounge e reception
      • Mensa, bistrò e caffetteria
      • Zone relax e angoli tranquilli

      Piano del tavolo

      I tavoli hanno dimensioni e spessore uniformi. Grazie il design discreto e sottile, contribuiscono a creare un'atmosfera rilassante.

      Diametro: 450 mm Spessore: 2 mm

      Struttura

      Colonna in metallo (Ø22 mm) con base in metallo (Ø300 mm). Il design simmetrico della struttura e del piano regala un'estetica armoniosa e anche un’elevata stabilità. I tavolini possono essere facilmente distribuiti o raggruppati in un’unica unità.

      Finitura

      Piano del tavolo: nero, verniciato a polvere

      Struttura: nera, verniciata a polvere

      Peso (netto):

      • 6,4 kg per un‘altezza di 420 mm
      • 6,5 kg per un‘altezza di 490 mm
      • 6,6 kg per un‘altezza di 560 mm

        Trasporto e spedizione:

        • Montaggio semplice e senza attrezzi
        • Confezionato singolarmente in scatola di cartone
          • Peso dell‘imballaggio senza contenuto: 1,38 kg
          • Dimensioni dell‘imballaggio:
            Lunghezza: 580 mm, larghezza 480 mm e altezza 90 mm

        Standard qualitativi:

        • Made in Germany
        • 5 anni di garanzia conformemente al listino prezzi
        • Produzione secondo DIN ISO 9001

        Ecologia:

        Emissioni di CO2 relativamente basse durante la produzione e il trasporto grazie alla gestione sostenibile delle risorse.

        • 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
        • Manutenzione senza problemi grazie alla facile sostituzione dei componenti
        • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicouniversal-side-table-se-tea
      • Famiglia di prodottoUniversal Side table
      • Gruppo di famigliaSide Tables
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2024-10-17
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)418
      • Larghezza (mm)450
      • Profondità (mm)450
      Relativo a
      • Prodotto inGermania
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
      • Clasificazione IFCMobilia
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
      • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
      • Codice CSI MasterFormat 201412 58 23
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
      • Numero OmniClass23-21 13 00
      • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilità Regionale

      Europa Asia Africa