Pubblica i tuoi prodotti
Pouf universale se:dot
Pouf universale se:dot
Pouf universale se:dot
Pouf universale se:dot
Pouf universale se:dot
    sedus

    Pouf universale se:dot

    L’ufficio è un luogo di interazione personale la base per svolgere meeting programmati e informali. Gli ambienti di lavoro classici non sono più composti da un tavolo e una seduta, ma vengono progettati inserendovi elementi accoglienti che garantiscono il fattore di benessere. se:dot è un pouf universale che si adatta a qualsiasi situazione di lavoro: in aule per workshop, ambienti appartati e aree lounge. Convince per la seduta comoda e un look accogliente.

    Voce di capitolato
    • Una nota di stile anche nella seduta.

      Per realizzare concetti olistici di allestimento curati nei minimi dettagli. Le sedute leggere e flessibili supportano in particolare le modalità di lavoro creative e improntate alla comunicazione.

      Impieghi

      • Spazi per workshop, seminari e meeting
      • Zone per la comunicazione e la socializzazione e punti di incontro come aree lounge e reception
      • Incontri agili e informali
      • Aule per meeting e seminari
      • Mensa, bistrò e caffetteria

      Seduta e corpo

      La forma cilindrica arrotondata offre un design moderno e, in particolare, favorisce il movimento e la seduta dinamica. Grazie alla superficie interamente imbottita in morbida schiuma e all’interno in cartone, il pouf risulta molto leggero. L’imbottitura del sedile e il rivestimento esterno possono essere scelti in materiali o colori diversi, consentendo quindi un design bicolore.

      Imbottitura:

      • Spessore imbottitura: ca. 45 mm
      • Altezza sedile: 390 mm / 450 mm

      Rivestimento:

      • Disponibile in tutte le attuali collezioni di tessuti e pelli.
      • Corpo e rivestimento configurabili in modo indipendente all’interno di una collezione di tessuti.
      • Rivestimenti in pelle e similpelle combinabili tra loro e con tutte le collezioni di tessuti.

      Caratteristiche di utilizzo

      • Struttura robusta e leggera
      • Il ridotto peso totale consente un trasporto facile
      • Appoggio sicuro grazie al tessuto antiscivolo nero a filo

      Solo per il pouf piccolo (pf-905):

      Grazie al laccio in pelle integrato, i pouf si riposizionano in modo intuitivo e rapido

      • Laccio in pelle sempre in nero

      Peso:

      • per diametro 430 mm: 4,5 kg
      • per diametro 730 mm: 9,7 kg

      Peso dell‘utilizzatore:

      110 kg

      Dimensioni

      • Diametro: 430 mm Altezza 450 mm
      • Diametro: 730 mm Altezza 390 mm

      Materiali:

      • Il corpo in cartone è realizzato con circa il 70% di materiale riciclato ed è riciclabile al 100%
      • Piastra in legno
      • Imbottitura: parte in schiuma sagomata

      Solo per il pouf piccolo (pf-905):

      • Laccio in pelle

      Accessoires

      • § Versione ignifuga EN 1021, parte 1&2 (Codice 6004) – in connessione con i tessuti di rivestimento Step o Fame.
      • Versione ignifuga UK FFSR (Codice 6024) – in connessione con il tessuto di rivestimento Fame.
      • Versione ignifuga UNI CLASS 1.IM. (Codice 6044) – in connessione con il tessuto di rivestimento Step.

      Trasporto e spedizione

      Completamente assemblato e imballato.
      Disponibile su richiesta in confezione di cartone.

      Solo per il pouf piccolo (pf-905):

      Disponibile in confenzione adatta al servizio pacchi.
      (445 x 445 x 480 mm & 1,5 kg)

      Standard qualitativi:

      Azienda:

      • Produzione secondo norma DIN ISO 9001 per la gestione della qualità
      • Produzione secondo norma DIN ISO 14001 per la gestione ambientale

      Prodotto:

      • GREENGUARD certified
      • Privo di sostanze nocive secondo TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Materiali di qualità
      • 5 anni di garanzia
      • Marchio GS di TÜV Rheinland LGA Products GmbH secondo DIN EN 16139 L1/DIN 4573

      Ecologia:

      • Tutti i componenti sono separabili e riciclabili per tipo
      • 10 anni di approvvigionamento pezzi di ricambio
      • Tessuti di rivestimento: Öko-Tex Standard 100
      • Tessuti di rivestimento non incollati
      • Smontaggio facile
      • Scheda informativa bilancio ecologico
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicouniversal-stool-se-dot
    • Famiglia di prodottoUniversal stool
    • Gruppo di famigliaStool
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)453
    • Profondità (mm)428
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Descrizione Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa