Pubblica i tuoi prodotti
Tavolo alto se:lab high desk
Tavolo alto se:lab high desk
Tavolo alto se:lab high desk
Tavolo alto se:lab high desk
Tavolo alto se:lab high desk
    sedus

    Tavolo alto se:lab high desk

    se:lab high desk unisce tutti i vantaggi del moderno concetto di high desking: è infatti ideale per il lavoro agile in team o come punto di incontro per la comunicazione. Con un’altezza di 900 mm, induce il cambio spontaneo di postura, con effetti positivi sulla salute e sulla creatività. Grazie alle rotelle, il tavolo alto se:lab può essere facilmente spostato ed è quindi perfettamente adatto per impieghi in zone centrali e work café.

    Voce di capitolato
    • Collezione

      L'high desk deve supportare la comunicazione formale e informale nella zona centrale. Gli high desk nelle altezze 1050 e 900 mm devono favorire la comunicazione in piedi, accelerando i tempi delle riunioni e stimolando le idee. Il cambiamento tra la postura seduta alla postazione e in piedi all'high desk durante un meeting deve contribuire al benessere e al miglioramento delle prestazioni.

      La collezione deve prevedere i seguenti tavoli:

      • high desk tavolo base su rotelle
      • high desk tavolo base senza rotelle

      Sistema di strutture

      Il sistema deve basarsi su una struttura funzionale composta da due parti laterali fissate tramite una o due traverse longitudinali. Le gambe devono essere unite saldamente alla struttura del tavolo mediante un sistema di fissaggio composto da 2 viti, in modo da assicurare una trasmissione ottimale della forza.

      Struttura della base

      La struttura della base deve essere realizzata con tubolari, che creino un'estetica leggera e sottile.

      Per un'ergonomia ottimale, va fornita di serie una barra poggiapiedi perimetrale in acciaio inossidabile, fissata alle strutture laterali tramite giunti nodali.

      Gli high desk vanno dotati di piedini e rotelle bloccabili, che devono favorire l'applicazione del concetto di postazioni di lavoro agili. Le rotelle devono avere un diametro di 65 mm. Impiegando le rotelle, l'altezza del tavolo deve rimanere identica.

      Vanno predisposte le seguenti altezze:

      • Altezza in piedi 1050 mm
      • Altezza intermedia 900 mm

      (Sezione tubolare Ø 40 mm)

      Substrato

      Per i piani di lavoro vanno proposti pannelli in truciolato a tre strati (19 mm) con rivestimento in resina melaminica o con impiallacciatura.

      Nei pannelli in truciolato di particelle fini a tre strati, il substrato deve essere conforme alla norma EN 312-2003.

      Per quanto riguarda le emissioni di formaldeide, i pannelli in truciolato rivestiti devono essere conformi alla norma E05 secondo il metodo EN 717-1.

      Caratteristiche dei modelli

      high desk

      Di serie, i piani del tavolo devono essere saldamente collegati alla struttura tramite anelli di raccordo e su richiesta va predisposta una variante a clip.

      Accessori abbinabili

      Porta CPU

      Il porta CPU va fissato tramite viti sotto il piano del tavolo. Il piano del supporto base deve avere una dimensione utile di 450 x 205 mm. Il carico massimo non deve superare i 10 kg.

      Supporto per computer portatile

      Per il programma di tavoli va predisposto anche un supporto per il computer portatile, con fissaggio sotto il piano del tavolo. Il piano del supporto base deve avere una dimensione utile di 350 x 330 mm con un carico massimo di 10 kg.

      Scomparto sospeso

      Va predisposto uno scomparto sospeso, che deve essere costituito da una struttura metallica, fissata sotto il piano del tavolo, e da un vassoio estensibile in feltro PET. Le dimensioni interne devono essere 349 x 225 mm e l'altezza 70 mm, in modo da disporre di spazio sufficiente per riporre gli oggetti di uso quotidiano come penne, blocchi note e smartphone. La struttura in metallo deve essere verniciata a polvere in 5 moderne tonalità di colore. La scocca in feltro va predisposta nei colori antracite e grigio chiaro. Su richiesta, lo scomparto sospeso deve essere disponibile anche con chiusura. Il carico massimo non deve superare i 10 kg.

        Imballo

        La consegna degli articoli in parte smontati deve consentire di ridurre il volume di trasporto.

        Qualità ed ecologia

        Il programma di tavoli va concepito nel rispetto dei seguenti criteri:

        • Sicurezza certificata in fase di elaborazione
        • Rapporto ufficiale DIN 147
        • DIN EN -527-1/2/3 tavoli da lavoro per ufficio (eccetto softtouch)
        • BGI 650
        • DIN EN 16555
        • Prove su idrocarburi policiclici aromatici per componenti rilevanti
        • Certificato PEFC per le componenti in legno
        • Certificato AGR
        • Greenguard

        I processi di fabbricazione dei prodotti devono essere certificati secondo:

        • DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
        • DIN ISO 9001 per la gestione della qualità
        • DIN ISO 50001 per la gestione dell’energia
        • DIN ISO 45001 per la sicurezza sul lavor
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoworkshop-table-se-lab-high-desk
      • Famiglia di prodottoWorkshop table
      • Gruppo di famigliaOffice table
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2024-10-17
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)1051
      • Larghezza (mm)1038
      • Profondità (mm)600
      Relativo a
      • Prodotto inGermania
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
      • Clasificazione IFCMobilia
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
      • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
      • Numero OmniClass23-21 13 00
      • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilità Regionale

      Europa Asia Africa