Pubblica i tuoi prodotti
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 su 5 stelle4.2(42 recensioni)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2031
  • Famiglia di prodottoInteriors
  • Gruppo di famigliaBeds
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)410
  • Larghezza (mm)1980
  • Profondità (mm)2050
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioPelle
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)70
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Letti
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCInterior finishing materials
  • Codice UNSPSC3016