CORDOLICORDOLI
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Senini

CORDOLI

Cordoli in cemento vibrocompresso ,Serie12/15
Voce di capitolato
  • Cordoli di contenimento/pezzi speciali in calcestruzzo vibrocompresso , doppio strato, dimensioni 100x12/15 cm, marcati CE (a norma UNI EN 1340) , finitura BASE , o QUARZO , colore grigio o o finitura PIETRA NATURALE con il colore Granito o Bianco Botticino- prodotti solo con inerti naturali da Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001 .
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKerbstones_12-15
  • Famiglia di prodottoKERBSTONES
  • Gruppo di famigliaKERBSTONES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-17
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAggregato pietra naturale
  • Materiale secondarioCemento
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
  • Clasificazione IFCBlocco