Pubblica i tuoi prodotti
Pavimenti anticati
Pavimenti anticati
Pavimenti anticati
Pavimenti anticati
    Senini

    Pavimenti anticati

    Masselli autobloccanti ANTICATI in calcestruzzo per esterno, disponibili in vari formati,dimensioni e colorazioni . Contribuiscono a creare un effetto "vissuto" o contrasti, nei contesti di design contemporaneo
    Voce di capitolato
    • Pavimentazione in masselli/lastre marcate CE (a norma UNI EN 1338/1339) di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, spessore…. Dimensioni….. Finitura anticato…. Prodotti solo con inerti naturali da Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001. La superficie di capestio e gli spigoli a vista sono antichizzati con un processo meccanico. Lo strato di finitura è realizzato con una miscela di inerti silicei e quarzo e selezionati a granulometria massima 2 mm . Per il superamento delle Barriere Architettoniche la pavimentazione possiede un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del 14/6/89) >0,60 e un valore del coefficiente USRV (uni en 1338/1339) >45
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAntique_flooring
    • Famiglia di prodottoPAVERS
    • Gruppo di famigliaANTIQUE
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-02-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAggregato pietra naturale
    • Materiale secondarioCemento
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_60_59
    • Descrizione Uniclass 2015Natural stone tactile pavers
    • Numero OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Titolo OmniClassBrick Pavers