Pubblica i tuoi prodotti
Pavimenti drenanti
Pavimenti drenanti
Pavimenti drenanti
Pavimenti drenanti
Pavimenti drenanti
Pavimenti drenanti
Pavimenti drenanti
Pavimenti drenanti
Pavimenti drenanti
Pavimenti drenanti
    Senini
    Archiviato

    Pavimenti drenanti

    Pavimenti in calcestruzzo , grigliati che possono essere riempiti di terreno vegetale seminato ad erba o con ghiaia. Disponbili in varie forme e dimensioni possono sospportae , negli spessori da 8 e 10 cm un traffico pesante. Sono consigliati quando si desidera mantenere uno spazio verde e dove è richiesto un buon drenaggio delle acque meteoriche
    Voce di capitolato
    • Pavimentazione in masselli/lastre di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, spessore…. Dimensioni….. Finitura BASE/QUARZO/PIETRA NATURALE.…. Prodotti solo con inerti naturali da Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001. Lo strato di finitura è realizzato con inerti selezionati a granulometria massima 2 mm . La superficie drenante può essere riempita con ghiaietto o terriccio vegetale, la % di superficie drenante di ogni elemento dipende dal formato scelto (es.Ecomattoncino: 5% - Nido D'Ape 56%).Per il superamento delle Barriere Architettoniche la pavimentazione possiede un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del 14/6/89) >0,60 e un valore del coefficiente USRV (uni en 1338/1339) >45.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDraining_floor
    • Famiglia di prodottoPAVERS
    • Gruppo di famigliaDRAINING
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-02-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAggregato pietra naturale
    • Materiale secondarioCemento
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_60_59
    • Descrizione Uniclass 2015Natural stone tactile pavers
    • Numero OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Titolo OmniClassBrick Pavers