Pubblica i tuoi prodotti
GREEN BLOCK
GREEN BLOCK
    Senini
    Archiviato

    GREEN BLOCK

    2.8 su 5 stelle2.8(9 recensioni)
    Questo particolare blocco è stato studiato per creare pareti verdi o giardini verticali. Al suo interno possono essere piantati vegetali, fiori, sempreverdi ecc. Grazie al sistema di irrigazione ad ala gocciolante posizionato all'interno del blocco ,le piante ottengono l'irrigazione che necessitano per crescere e coprire il cemento per creare una parete verde.
    Voce di capitolato
    • Blocchi in calcestruzzo vibrocompresso, denominati Green Block , studiati per creare pareti verdi, barriere antirumore,rivestimenti esterni di edifici. La loro conformazione permette l'inserimento in fase di costruzione della muratura, di terreno vegetale e degli elementi necessari per l'irrigazione (ala gocciolante da collegare all'allacciamento idrico principale) . Dimensioni 50x24x20 cm. - Prodotti solo con inerti naturali da Azienda con Sistema di Qualità Certificato ISO 9001 e Certificazione Ambientale ISO 14001
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGREEN_BLOCK
    • Famiglia di prodottoBLOCKS
    • Gruppo di famigliaGREEN WALLS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAggregato pietra naturale
    • Materiale secondarioCemento
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCMuro