Pubblica i tuoi prodotti
A0900 - Relay Rack, Aluminum
SEPS2BIM

A0900 - Relay Rack, Aluminum

Rack used to hold network components such as servers, switches, hubs, patch panels, router, etc. Racks are available in varying heights, channel depths, and channel width. The model numbers specified may be U.L. Listed version with 2 Top Angles, 7' height, 19" wide, blank Aluminum, with mounting holes on both sides (front and back).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA0900
  • Famiglia di prodottoRelay rack
  • Gruppo di famigliaAluminum
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2130
  • Larghezza (mm)5300
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo