Pubblica i tuoi prodotti
A1085 - Mirror, SS, With SS Frame
SEPS2BIM

A1085 - Mirror, SS, With SS Frame

A highly polished, stainless steel mirror, framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For use in areas of a facility where a float glass mirror is not desired for reasons of patient and staff safety. This mirror is not intended for use in a maximum-security patient area.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA1085
  • Famiglia di prodottoMirror
  • Gruppo di famigliaSS
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)910
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)30
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo