Pubblica i tuoi prodotti
CT030 - Countertop, High Pressure Laminate
SEPS2BIM

CT030 - Countertop, High Pressure Laminate

High pressure laminate countertop (composition of wood particle core with plastic laminate surface) having a hard smooth surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a wide choice of colors, patterns, and depths. Used in general purpose areas requiring a basic work surface arrangement with limited heat resistance and poor chemical resistance. Pricing based upon a 24" depth.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCT030
  • Famiglia di prodottoCountertop
  • Gruppo di famigliaHigh Pressure Laminate
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti