Pubblica i tuoi prodotti
D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant
SEPS2BIM

D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant

4.6 su 5 stelle4.6(10 recensioni)
Dental assistant's operating stool used in dental operatories during procedures. This chair has a body support arm or abdominal support that can be left or right hand adaptable. It is also gas cylinder operated for height adjustments. The chair is available in multiple vinyl or fabric color combinations.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD3390
  • Famiglia di prodottoStool
  • Gruppo di famigliaOperating
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)840
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti