Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
seps2bim/products/2e444c46-6ebe-439c-9707-5837e2ce9e82
Home
Categorie
Cucina
Altri elettrodomestici
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
Disponibile in Stati Uniti
SEPS2BIM
Follow
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
Dental laboratory furnace. The furnace is used for porcelain glazing and staining and is equipped with an automatic pyrometer and an alarm.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D4510
Famiglia di prodotto
Furnace
Gruppo di famiglia
Laboratory
Tipo
Oggetto richiesto
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
300
Larghezza (mm)
200
Profondità (mm)
180
Links
Links
Link al Prodotto
http://program2bim.com/healthcare.html
Video di istruzione
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Altri elettrodomestici
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Download
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Download
SEPS2BIM
K2515 - Dishwasher, Household
3.8
(
18
)
Download
SEPS2BIM
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
4.1
(
12
)
Download