Pubblica i tuoi prodotti
D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors
SEPS2BIM

D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors

Wall hung base cabinet unit with a sink. The cabinet has double hinged doors and is set up to accept a sink. It is used, with a sink, by dentists and assistants in the operatory to wash hands and instruments.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD9835
  • Famiglia di prodottoCabinets
  • Gruppo di famigliaBase
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)890
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)610
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo