Pubblica i tuoi prodotti
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Secretarial chair, 38" high X 19" wide X 21" deep with adjustable seat height, non-tilting seat and a five (5) caster swivel base. Seat and back are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF0285
  • Famiglia di prodottoChairs
  • Gruppo di famigliaSecretarial
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)970
  • Larghezza (mm)660
  • Profondità (mm)660
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo