Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
seps2bim/products/d25060b0-e7cd-46a1-9c99-55c97889fc13
Home
Categorie
Arredo
Ripiani & scaffali
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
Disponibile in Stati Uniti
SEPS2BIM
Follow
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
4.6
(10 recensioni)
Half height two (2) or three (3) drawer lateral filing cabinet, 28" high X 42" wide X 18" deep with recessed handles, locking device and drawer label holders. Drawers are adaptable to either letter or legal size materials.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
F0420
Famiglia di prodotto
Cabinets
Gruppo di famiglia
Filing
Tipo
Oggetto richiesto
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
740
Larghezza (mm)
1070
Profondità (mm)
510
Links
Links
Link al Prodotto
http://program2bim.com/healthcare.html
Video di istruzione
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Arredo - Ripiani & scaffali
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
Download
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Download
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.7
(
9
)
Download
SEPS2BIM
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
4.7
(
37
)
Download
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
Download
SEPS2BIM
M2050 - Shelving, Storage
4.3
(
25
)
Download