Pubblica i tuoi prodotti
K1910 - Table, Work, Stainless Steel
SEPS2BIM

K1910 - Table, Work, Stainless Steel

3.6 su 5 stelle3.6(9 recensioni)
Work table approximately 36x120x30. The table is made of heavy duty stainless steel with all edges rolled down at 90 degrees. The edges are 2" high and have rounded corners. The table has stainless steel legs and a stainless steel under-shelf. The unit is used as a work station in large kitchens, hotels, restaurants and hospitals.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoK1910
  • Famiglia di prodottoTable
  • Gruppo di famigliaWork
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)910
  • Larghezza (mm)3050
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti