Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
seps2bim/products/e25e8d0e-19ec-460a-9d3f-76eec3ee666d
Home
Categorie
Articoli medici
Arredo ospedaliero
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
Disponibile in Stati Uniti
SEPS2BIM
Follow
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
Micro-pipetting system. It is a sampler unit for precision pipetting of 1, 2, or 3 reagent volumes. It can accommodate different volume ranges from 25 micro-liter to 25 milliliters with dilution ratios up to 1:100.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
L5610
Famiglia di prodotto
Pipettor
Gruppo di famiglia
Micro
Tipo
Oggetto richiesto
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
280
Larghezza (mm)
180
Profondità (mm)
150
Links
Links
Link al Prodotto
http://program2bim.com/healthcare.html
Video di istruzione
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli medici - Arredo ospedaliero
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.5
(
10
)
Download
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Download
SEPS2BIM
X9910 - Wheelchair, MRI
4.9
(
36
)
Download
SEPS2BIM
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
4.7
(
13
)
Download
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
Download
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
Download