Pubblica i tuoi prodotti
M0040 - Booth, Audio, Single Wall
SEPS2BIM

M0040 - Booth, Audio, Single Wall

Single wall audiological booth. Prefabricated. Unit is constructed with 4 inch total absorptive panels with vibration isolators. Inside dimensions are approximately 78 inches high, 40 inches wide, and 36 inches long. Booth includes a double-glazed window with moisture control desiccant between window sheets, and a magnetic seal door. Used for audiometric testing.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM0040
  • Famiglia di prodottoBooth
  • Gruppo di famigliaAudio
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2310
  • Larghezza (mm)1420
  • Profondità (mm)1220
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Divisori e barriere
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo