Pubblica i tuoi prodotti
M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
Wall or ceiling mounted, roll-up type screen with remote control. Includes multiple controls to operate the screen from two or more locations, wireless remote control, adjustable preset limit switches, and black borders on all sides. Screen is housed in a solid wood or metal case with removable motor module. For a classroom, conference room, or large auditorium.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM0400
  • Famiglia di prodottoScreen
  • Gruppo di famigliaProjection
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)4270
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Classificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti