Pubblica i tuoi prodotti
M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable
SEPS2BIM

M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable

A wall mounted computer workstation with height adjustable monitor and keyboard arms. Keyboard and monitor can be stored within 8" to 10" of wall. Fingertip adjustability for keyboard and monitor enable frequent position changes. Unit contains an integrated cable management system to hide wires. A separate wall-mounted CPU holder is included.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM1803
  • Famiglia di prodottoWork Station
  • Gruppo di famigliaComputer
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1570
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo