Pubblica i tuoi prodotti
M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand
SEPS2BIM

M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand

The exam light shall be a mobile floor unit. The light will be a halogen bulb or LED that can produce a continuous and homogeneous spot of light adjustable from 5 to 9 inches in diameter from a set distance. The light intensity shall be a minimum of 750 foot-candles at a distance of 16 inches and have a color temperature of 3,200 degrees Kelvin. The unit will consist of an arm or sleeve of approximately 45 inches in length to allow for easy arm rotation and arm movement up and down. The unit shall be mounted on a caster base for easy movement.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM7401
  • Famiglia di prodottoLight
  • Gruppo di famigliaExam
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2110
  • Larghezza (mm)530
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti