Pubblica i tuoi prodotti
M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System
SEPS2BIM

M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System

4.7 su 5 stelle4.7(14 recensioni)
Central processor for the analysis of Holter monitor recordings. System permits the high speed downloading of Holter recordings into a central database, automated recording analysis and storage, report generation, listing clinical findings and tracking final reports. System may include a monitor, keyboard, scanner, printer, input port and a disk drive storage device.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM7770
  • Famiglia di prodottoComputer
  • Gruppo di famigliaHolter Monitor Analysis System
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)580
  • Larghezza (mm)1220
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Classificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti