Pubblica i tuoi prodotti
M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible
SEPS2BIM

M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible

Convertible exercise staircase. Staircase is sturdily built in two sections permitting a corner type or straight type arrangement. It consists of steps 30-36" wide and a square platform. It includes handrails to accommodate both children and adults. Both steps and platform are covered with non-slip tread.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8145
  • Famiglia di prodottoExerciser
  • Gruppo di famigliaStaircase
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1370
  • Larghezza (mm)910
  • Profondità (mm)2770
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti