Pubblica i tuoi prodotti
M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill
SEPS2BIM

M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill

3.9 su 5 stelle3.9(7 recensioni)
Stress exercise system with treadmill and respiratory/metabolic assessment. The system includes an ECG amplifier, chart recorder, display, console, treadmill and modules for respiratory/metabolic assessment. Used to determine patient's functional capacity, predict and diagnose cardiopulmonary and vascular diseases and for rehabilitation of patients recovering from leg injuries or other type of illness. Some vendors require a NEMA 5-20R non-locking receptacle for their treadmills.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8185
  • Famiglia di prodottoSystem
  • Gruppo di famigliaStress Exercise
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1270
  • Larghezza (mm)1680
  • Profondità (mm)2290
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti