Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
seps2bim/products/14f3dff2-3c04-49b5-98e7-8c3a6b773108
Home
Categorie
Articoli medici
Arredo ospedaliero
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
Disponibile in Stati Uniti
SEPS2BIM
Follow
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
4.3
(9 recensioni)
Refrigerator/freezer unit. This type unit includes a food saver system that helps keep food fresher. It also includes roll out wheels and is equipped for an optional automatic icemaker. This unit is of commercial or residential design and use.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
R7250
Famiglia di prodotto
Refrigerator/Freezer
Gruppo di famiglia
20 Cubic Feet
Tipo
Oggetto richiesto
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1780
Larghezza (mm)
840
Profondità (mm)
910
Links
Links
Link al Prodotto
http://program2bim.com/healthcare.html
Video di istruzione
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli medici - Arredo ospedaliero
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
X8501 - Simulator, Therapy, X-Ray
4.6
(
8
)
Download
SEPS2BIM
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
Download
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Download
SEPS2BIM
M8315 - Table, Traction, Physical Therapy
Download
SEPS2BIM
X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose
4.4
(
16
)
Download
SEPS2BIM
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
4.7
(
13
)
Download