Pubblica i tuoi prodotti
S0495 - Loading Car & Transfer Carriage
SEPS2BIM

S0495 - Loading Car & Transfer Carriage

Loading car and transfer carriage for use with sterilizers having a 24x36x48 chamber. Loading car is a welded, CRS framework with two full-length adjustable shelves of CRS welded sheet metal and wire. Transfer carriage is constructed of a welded CRS or painted for corrosion protection frame and provided two fixed and two swivel casters. Loading car is secured to the transfer carriage by a locking mechanism. For loading and unloading 24x36x48 sterilizers and for transferring goods to and from processing areas.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS0495
  • Famiglia di prodottoLoading Car & Transfer Carriage
  • Gruppo di famiglia24x36x48 Chamber
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15190
  • Larghezza (mm)710
  • Profondità (mm)1630
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti